Metal kabelkanaler i plade

LAPP Danmark tilbyder et bredt sortiment af metal kabelkanaler i plade fra den markedsførende leverandør Legrand.

P31 er serien med kanaler og metal kabelbakker fra GAMMA-P Legrand. P31-serien er karakteriseret ved en fremragende mekanisk modstand og enkel installation. Det er en meget bred og komplet serie med hensyn til både dimensioner og finish.

Kabelsystemet er et veletableret koncept med både lukkede og perforerede metal kabelkanaler i plade, der er særdeles velegnet til industrielt brug. Udover selve metal kabelkanalerne fås også et meget bredt sortiment af tilbehør. Dermed muliggøres alle tænkelige former for kabelføring.

Fordele ved metal kabelkanaler

Inden for P31 serien finder du et stort sortiment af lige kabelkanaler. Vi fører højder i både 50 og 75 mm, og de fås i bredder fra 50 – 300 mm. Dette betyder, at du kan samle al din fremføring af kabler til maskiner og installationer i samme kanaler, herunder både styrekabler, Ethernet kabler og maskinkabler.

Du får desuden følgende fordele ved metal kabelkanaler:

Kabelkanaler i plade
  • Både lukkede kanaler, dybe kanaler og perforerede kanaler.
  • Mange forgreninger og kurvede mellemstykker.
  • Robust kabelkanal, som er nem at håndtere og let at montere.
  • Maksimal installationsfleksibilitet med mulighed for installation som vægmonteret med beslag, ophængt, overflademonteret og monteret på gulv.
  • Beskyttelsesklasse IP40 eller IP44.
  • God lagerføring og hurtig levering.

Metal kabelkanaler klarer høje belastningsværdier

Vores kabelkanaler fremstilles i elektrogalvaniseret (sendzimirforzinket) stålplade, der klarer høje belastningsværdier, er optimale som tilførselskanaler i industrien, hvor der ikke er særligt aggressive atmosfære.

Kabelkanalen kan monteres på konsoller eller direkte på maskinkonstruktioner.

Kanalsystemet jordes via jordingsblik på låsen og beskytter kablet bedre end ved installation på kabelstiger eller trådnet i f.eks. lager- og industrilokaler.

Tilbehør til metal kabelkanaler

Der findes et bredt sortiment af tilbehør til metal kabelkanaler, som du kan se herunder. Alle typer af tilbehør bestilles separat.

  • Låg
  • Skillevægge
  • Teleskopkanaler
  • Forlængerled
  • L-forgreninger
  • T-forgreninger
  • X-forgreninger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.