PROFIBUS® PA i halogenfri version
Til tilslutning af aktuatorer og sensorer

PROFIBUS® PA Halogenfri er et skærmet Profibus-kabel med særdeles gode brandegenskaber til tilslutning af aktuatorer og sensorer, især i procesindustrien. Den er også velegnet til RS 485 max. 1,5 Mbit/s.
Takket være den høje CPR-klasse i henhold til Cca-s1-d2-a1 er installation mulig i alle typer rum, herunder også flugtveje. Kablet er beregnet til fast installation, og kan også anvendes i områder, hvor der er risiko for eksplosion.
PROFIBUS® PA Halogenfri har meget gode EMC-egenskaber takket være den flettede skærm og aluminiumsfolie. Den er UL/CSA-godkendt til brug på det nordamerikanske marked og fås foruden i sort også i en blå farve til egensikre kredsløb.
Egenskaber
- Let afisoleret
- Massive ledere AWG 18 med en diameter på 1,05 mm
- Snoede ledere som eliminerer risikoen for elektromagnetisk interferens
- Selvslukkende i tilfælde af brand i henhold til IEC 60332-1-2 og IEC 60332-3-24
- Meget gode EMC-egenskaber
- UV-bestandig i henhold til UL 1581.