Brandsikre kabler

Brandsikre kabler er designet til at kunne fungere i et stykke tid ved brand. De anvendes ofte til at levere strøm til vigtige funktioner som udgangsskilte, elevatorer, røgudsugning m.m.

Fordele ved brandsikre kabler

Brandsikre kabler fra LAPP

Her får du et overblik over fordelene ved brandsikre kabler fra LAPP:

  • Modstår elektrisk funktion i længere tid ved brand.
  • Halogenfri.
  • Selvslukkende.
  • Lav røgudvikling.
  • EMC-skærmet alternativ ved forespørgsel.

Brandsikre kabler fungerer i tre timer ved brand

Brandsikre kabler fra LAPP har rigtigt gode brandegenskaber: Der er tale om halogenfrie kabler. De afgiver ingen korrosive gasser ved brand, samtidig med, at de har en lav røgudvikling. Derudover er kablerne selvslukkende. Brandmodstandsdygtigheden opnås primært, fordi lederne er omviklet af det såkaldte MICA-tape.

Kredsløbets sikkerhed testes og godkendes i henhold til den europæiske standard IEC 60331-11. Ifølge denne standard skal et enkelt kabel (FE 180) kunne fungere ved brand i tre timer. I de tilfælde, hvor kablerne ligger sammen på en stige, skal hele systemet kunne fungere ved brand i 30-90 minutter i henhold til DIN/VDE 4102-12 (E30, E60, E90). LAPPs brandsikre kabler har orange kappe.

På forespørgsel kan vi også tilbyde brandsikre kabler, som er marineklassificeret iht. ABS, Lloyds, DNV mm.

De fleksible brandsikre kabler skal lægges på kabelstiger på og omkring maskiner. Alternativt kan de lægges i kabelbakker eller beskyttelsesslanger samt fastgøres til maskinerne.

Eksempler på vores mest populære brandsikre kabler:

  • BETAflam® NHXH FE180/E30 – 1 kV konventionelt kabel
  • BETAflam® NHXCH FE180/E30 – 1 kV med koncentrisk jordleder
  • BETAflam® JE-H(St)H…Bd FE180/E30-90 – parsnoet, skærmet datakabel

Hvis du har et kontinuerligt forbrug af brandsikre kabler, så kan du sikre dig, at vi altid har dem på lager. Dette sker ved enten at etablere en afkaldsordre eller en rammeaftale.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.