Gummikabel

Gummikabler anvendes typisk som kabelforbindelse mellem kraftudtag og forbrugsenhed og har et stik eller en plug i mindst en af enderne.

I sammenligning med kabler i termoplast har gummikablet en tykkere isolering på ledere og kappen, hvilket gør den mere robust over for påvirkninger, som kan opstå som følge af, at kablet skal hænge frit eller måske slæbes over et gulv.

Fordele ved gummikabel fra LAPP

Udover at du kan bestille den længde kabel, du ønsker, er her nogle af de andre fordele ved gummikabler fra LAPP:

  • Til mekanisk krævende installationer
  • Bløde og bøjelige
  • UV-bestandige
  • Halogenfrit alternativ

Gummikabler harmoniseret i henhold til europæisk standard

LAPPs gummikabler er fleksible takket være det bløde materiale og deres fine tråde. Gummikabler er UV-bestandige og kan derfor bruges udendørs.

De bør ikke installeres på en maskine eller i en bygning. Årsagen til dette er, at gummikabler som udgangspunkt har en kortere levetid end termoplastkabler. Normalt siger man, at gummikabler har en levetid på ca. 15 år.

Vores almindeligste gummikabler er harmoniserede. Dette vil sige, at de er designet og bygget i henhold til den europæiske standard CENELEC og dens HD-standarder. Når du køber et kabel efter denne standard, er det en garanti for, at du får det tilsvarende produkt uanset producent.

H05RR-F og H05RN-F

Gummikabler, der kan modstå let mekanisk stress. Disse gummikabler er f.eks. beregnet til værktøj.

H07RN-F (RDOE)

Dette gummikabel er et af vores bestsellere. Det har et mere robust design end de ovenstående gummikabler. Det kan tåle gnister, og det er godkendt til 750 V. Temperaturområdet for dette kabel er   -25°C/+60°C.

Dette gummikabel fås i mange varianter, både som flerledere og dobbeltisolerede enkelledere.


H07RN-F, enhanced version

Dette gummikabel er en forbedret udgave af det foregående gummikabel. Derfor kaldes det ”Enhanced version”. Det er også et af vores meget populære gummikabler, da det besidder yderligere egenskaber.

Udover de egenskaber, som det almindelige H07RN-F gummikabel har, så er dette gummikabel også halogenfrit, det tåler torsion (vrid om egen akse) og det kan installeres permanent i vand. Dette kabel har desuden et udvidet temperaturområde, som er -40°C/+90°C.

H07RN-F enhanced version fås ligeledes i flere varianter – både som enkeltisoleret enkelleder og flerledere.


H07ZZ-F

Dette kabel er et halogenfrit gummikabel med gode brandspredningsegenskaber. Det anvendes typisk i miljøer med mange mennesker eller steder, hvor der findes dyrt udstyr.

Årsagen er kablets brandhæmmende egenskaber som gør, at kablerne ikke går i brand. Branden kan således lettere og hurtigere kan slukkes, og både personer og udstyr kan reddes.

Temperaturområdet for dette kabel er -40°C/+90°C.
 

H01N2-D

Et fleksibelt svejsekabel, der bruges mellem svejseaggregat og mundstykke. Dette svejsekabel er beregnet til at kunne klare høje strømniveauer ved relativt lav spænding. Det har fintrådet kobbertråde under gummiisoleringen.

Dette kabel har et temperaturområde på -25°C/+85°C. Det fås som enkelleder fra 10mm2 til 240mm2.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.