Webshop

PUR kabel

PUR kabel er et kabel med kappe af slidstærkt polyuretan (PUR). Det kan anvendes inden for mange forskellige applikationer både på og i forbindelse med maskiner.

Fordele ved PUR kabler

Der er mange gode fordele ved PUR kablerne fra LAPP:

  • Til mekanisk krævende applikationer
  • Bløde og fleksible
  • UV-bestandig
  • Olie-bestandig
  • Halogenfrie typer

PUR kabel klarer højt slid

Tilledninger af PUR kan være et godt alternativ til gummikabel. Dette hvis man søger efter et kabel med mindre diameter, og kablet samtidig skal anvendes i oliefyldte miljøer, eller hvis kablet slider ekstra hårdt mod betongulve eller skarpe kanter.

Hvis kablet skal slæbe efter en maskine, som f.eks. en gulvslibemaskine, er et PUR-kabel et rigtig godt valg. Det vil være et bedre vand end et gummikabel, da PUR kabler har en meget lavere friktion.

PUR kabler findes også som harmoniserede EMC-kabler

I PUR-sortimentet findes også EMC skærmede kabler som HAR-godkendte tilslutningskabler af PUR. Disse benævnes H05BQ-F og H07BQ-F.

PUR kabler i metermål og med stik

Hos LAPP Danmark kan du både få PUR kabler i metermål – enten som ringe eller på tromler. Du har også mulighed for at købe PUR kabel som tilledning monteret med stik.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.

Hvad er PUR lavet af?

PUR – eller polyurethan – er et syntetisk materiale. Det har en lang række fordele som tidligere beskrevet, og det er især kendt for dets holdbarhed og fleksibilitet. PUR anvendes i en lang række produkter, fra flyvinger, gulve, dæk og til kabler.

Grundlæggende består polyurethan af en række af urethan molekyler, og så tilføjer man specifikke molekyler for at opnå den funktion, man ønsker. De mest eftertragtede funktioner er elasticitet og holdbarhed.

Som udgangspunkt er PUR ikke farligt. Men ved høje temperaturer kan det udskille skadelige kemikalier, herunder kulilte og farlige dampe. Derfor kan PUR kabler ikke anvendes ved høje temperaturer. Her henviser vi til vores varmebestandige kabler.

PUR kabler og fleksibilitet

I og med at PUR kabler er så fleksible, så er det også den type basiskabel, vi anvender til spiralkabler. I vores basissortiment af spiralkabler, er alle kabler lavet af råkabler med PUR kappe.

Når vi er har forespørgsler på kundetilpassede spiralkabler, så vil det typisk også være f.eks. ÖLFLEX® 400P med grå kappe, som vi tager udgangspunkt i for at løse opgaven for dig.