Webshop

Rustfri elskab og rustfri elkasse

Sortimentet af kapslinger og elskabe udbygges nu med de solide rustfrie kapslinger og elskabe fra den italienske producent mpGamma. De har oftest en højere beskyttelsesklasse (IP) og slagfasthed (IK) på deres elskabe i forhold til lignende produkter på markedet. De kan klare både rigtigt hårde miljøer og rengøring med højtryksrenser, og du kan få størrelser fra 90x90x75 mm op til 1600x2000x800mm plus specialstørrelser og konfektionering.

Elskab CPN i rustfri stål fra LAPP Danmark
Vægskab CPN
Elskab SDN i rustfri stål
Elkasse med trykknap SPN
Vægskab med transparent dør
Vægskab med hygienedesign
Styreboks med bærearmsystem
Gulvskab med solid dør
Gulvskab til sammenbygning
Gulvskab med transparent dør
Skrivepultskab

Et rustfrit elskab eller en rustfri elkasse er perfekt i et krævende miljø, hvad enten det er indendørs eller udendørs. Det kan for eksempel være i fødevareindustrien, medicinalindustrien, tog/jernbane/transport og telecom. I hårde miljøer, hvor skabe af plade og aluminiumskapslinger risikerer kort levetid på grund af korrosion, er et rustfrit elskab / rustfri elkasse et bedre alternativ. De koster mere i indkøb, men den lange levetid gør et elskab eller elkasse i rustfri stål til et bedre omkostningsmæssigt valg på den lange bane.

Find det rigtige rustfrie elskab til din applikation

  • Rustfrit elskab til væg
    Leveres komplet med underdel, dør, lås, hængsel og galvaniseret monteringsplade. 
    Smart vægbeslag, som ikke kræver nogen bearbejdning, findes som tilbehør.
  • Rustfrit vægskab med hygienedesign
    Fremstillet til at møde de højeste krav til hygiejnisk design med bøjet tag og sider
    samt overfladebehandling, der giver et ekstremt glat ydre.
  • Rustfri elkasse
    Perfekt hvor der kræves en mindre elkasse / kapsling. Fæstningspunkter til DIN-skinne eller monteringsplade.
    Smart vægbeslag, som ikke kræver nogen bearbejdning, findes som tilbehør.
  • Rustfri elkasse med trykknapper
    Huller til trykknapper på 22,5 mm. Moderne design med rene lige linjer og diskrete dækselskruer.
    Optimal til offentlige miljøer, hvor der efterpørges robusthed og estetik.
  • Rustfri styreboks til display og HMI
    Moderne stilrent design med bløde rundede sider. Findes også i en ekstra tynd version. 
    Som tilbehør findes robusta arme fremstillet i 100% rustfri stål.
  • Rustfrit gulvskab
    Flelsible og robuste gulvskabe i en række serier, både som fritstående skab og med mulighed for sammenbygning.
    Høj finish og meget stabil dør uden skarpe kanter.

Alle vores rustfrie elskabe og elkasser har en overflade i fin satin, "medium Scotch Brite" som standard. Andre overflader er tilgængelige ved behov. I fabrikken håndteres og produceres udelukkende produkter i rustfrit stål, hvilket betyder, at alle maskiner er optimeret til netop rustfrit stål. Der eksisterer derfor ingen risiko for, at produkterne smittes af almindeligt stål, såkaldt jernsmitte, som frembringer korrosion. Alt stål, som anvendes, holder samme høje kvalitet og kommer fra det finske Outokompu.

Produkterne har alle høj finish og næsten alle har højeste slagfasthed IK10 og højeste beskyttelsesklasse IP69. Med andre ord kan du være sikker på, at de virkelig beskytter det, du bygger ind i dem, hvilket jo ofter er hovedårsagen til, at man bekoster et elskab eller elkasse i rustfrit stål. Vores produkter tåler sagtens sammenligning med andre tilsvarende produkter på markedet!  

Til de allerhårdeste miljøerne tilbyder vi også varianter af rustfri elskabe og rusfrie elkasser fremstillet i syrefast rustfrit stål, AISI316L, eller med silikonepakninger, som tåler op til 180°C.

Vi hjælper dig gerne med udfræsning af huller til for eksempel forskruninger. Det mest omkostningseffektive er, om udfræsningen sker allerede på fabrikken, inden elskabet/elkassen svejses sammen. Dog kræver dette en vis volumen at lave en separat kørsel. Men udfræsning af huller kan også ske efterfølgende.

Du er velkommen til at kontakte os med din forespørgsel!

Fordele ved rustfrie kapslinger og elskabe

En af de mest oplagte fordele, som også er listet nedenfor, er, at rustfrie kapslinger og elskabe kan klare endog meget hårde miljøer, hvor kapslinger i plast og aluminium ikke kan følge med.

Fordelene ved rustfrie kapslinger og elskabe fra netop mpGamma er følgende:

  • Højeste beskyttelsesklasse IP69 på hovedparten af produkterne.
  • Højeste slagfasthed IK10 på hovedparten af produkterne.
  • Kan klare meget hårde miljøer, hvor der f.eks. anvendes højtryksrensere.
  • Konkurrencedygtige priser.
  • Smart vægbeslag, som ikke kræver bearbejdning, til både kapslinger og vægskabe.

Fokusbrancher til rustfrie kapslinger og elskabe

Da mpGammas rustfrie kapslinger og elskabe kan klare lidt af hvert, så er det naturligt forholdvis specifikke brancher, de hovedsageligt henvender sig til.

Det vil nemlig være brancher, hvor miljøet er hårdt, eller hvor der stilles høje krav til hygiejne.

Vi lister her nogle stykker af dem, men der kan selvfølgelig være flere, som godt kan gøre brug af rustfrie kapslinger og elskabe.

De mest åbenlyse brancher, der kan gøre god brug af disse kapslinger og skabe er:

  • Fødevareindustrien
  • Kemiske og petrokemiske industrier
  • Farmaceutiske industri
  • Jernbaner og transport
  • Teleselskaber

Kundetilpasning af rustfrie kapslinger og elskabe

På baggrund af vores store erfaring med konfektionering af kapslinger, så er det naturligvis også muligt at få bestykket dine rustfrie kapslinger. Det kan f.eks. være med forskruninger i metal – blot som et eksempel.

Hvis du ønsker et specielt elskab, så er her de områder, hvor du kan få et kundetilpasset løsning:

  • LAPP kan tilbyde elskabe og elkasser med huller og bestykket efter dine specifikationer.
  • Udover et omfattende sortiment af standardstørrelser, tilbyder vi også kundetilpassede specialstørrelser.
  • Rustfrit stål AISI 304L eller syrefast rustfrit stål AISI316L.
  • Mulighed for at vælge overfladebehandling. Fra Fine Scotch-brite og højglans til elektropoleret.
  • Findes på lager i Sverige til levering i løbet af et par dage.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til udvælgelse af kapsling eller elskab, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan finde telefonnummer og mailadresse i kolonnen til højre.