Rustfrie trykknapskasser SPN
Findes på lager i Sverige - hurtig levering

Nu findes der rustfrie trykknapskasser på lager i Sverige i syv forskellige størrelser. De har alle de højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10, når de er bestykket med de sædvanlige 22,5 mm trykknapper (forudsat at trykknappen lever op til IP69).
- Klarer meget hårde miljøer, hvor der f.eks. bruges højtryksspuler
- Størrelser til 1, 2, 3, 4 og 6 trykknapper
- Konkurrencedygtig pris
- Lagervare i Sverige
- Som standard i almindelig rustfri men kan på anmodning også fås i syrefast version
- 2 stk M5-ankerpunkter inde i kassen
- Smart vægbeslag og monteringsplader findes som tilbehør