Digitalisering til moderne datacentre
Komplette løsninger og projektledelse til datacentre

Mængden af digitale data, der genereres på verdensplan, vokser fra år til år. I 2015 var den globale serverbestand f.eks. på cirka 58,8 millioner enheder. I 2022 var antallet cirka 85,6 millioner. Datacentre spiller en stadig vigtigere rolle i denne udvikling som rygraden i den yderst tilgængelige levering af digitale tjenester. Det rejser spørgsmålet om, hvordan de gigantiske datamængder i stadig mere komplekse datacentre kan overføres hurtigt og stabilt – men også hvordan energiinfrastrukturen mellem de enkelte komponenter i datacentrene kan garanteres. Som etableret systemleverandør er LAPP i stand til at tilbyde omfattende, højtydende løsninger fra en enkelt kilde til de voksende krav, der følger af digitaliseringen – fra planlægning til produktvalg og just-in-time-levering direkte til byggepladsen.

Produkter til datacentre

Produktoversigt
Find de rigtige løsninger til dit projekt i vores brede produktportefølje til højtydende og pålidelige datacentre, og opdag de omfattende muligheder med LAPP som din partner.
Kontakt os
Vores projektteam vil med glæde give dig ekspertrådgivning om planlægning og implementering af kabelføringen i dit datacenter.
På den sikre side: Normer og standarder
Standarder giver retningslinjer for producenter, installatører og inspektører for at sikre, at data og elektricitet strømmer sikkert, effektivt og pålideligt, f.eks. ved at sikre, at kabler og elektriske ledninger opfylder kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Tilslutningsløsninger fra LAPP overholder disse standarder. En oversigt over de vigtigste standarder.