ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Det første biobaserede datakabel fra LAPP

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e – Biobaseret datakabel

Mød vores første biobaserede datakabel, der leverer toppræstationer samtidig med, at den reducerer sit CO2-aftryk. Med en ydre kappe fremstillet af 43% genanvendte materialer er den en ægte milepæl inden for bæredygtig kabelteknologi.

24% lavere CO2-udslip og 43% organisk inhold

Når det gælder nye idéer, kan innovation nogle gange opstå, hvor man mindst venter det. For LAPP kom idéen fra et enkelt, men ambitiøst spørgsmål: Hvordan kan vi reducere vores miljøaftryk uden at gå på kompromis med verdensklassekvalitet? Inspireret af dette, smøgede vores ingeniører ærmerne op og samarbejdede med eksperter inden for biobaserede materialer for at finde et svar. Resultatet blev ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, et kabel, der er lige så fleksibel i sit design som i sine miljøegenskaber.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e –  Biobaseret datakabel
  • Har en banebrydende bio-TPU-kappe fremstillet af genanvendte, majsbaserede materialer
  • Bio-kappen reducerer kablets CO2-aftryk med 24 % sammenlignet med fossile alternativer
  • Ingen forskel i ydeevne 
  • Bibeholder samme holdbarhed, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for kemikalier, UV-lys og slid som sin traditionelle modpart.

Med ETHERLINE® FD bioP Cat.5e reducerer vi vores CO2-aftryk – og dit.

       

 

Hold øje.
Ny prototype på vej – næste mere bæredygtige kabel i pipeline er ÖLFLEX® CLASSIC FD 810.

Vidste du, at...
LAPP allerede arbejder med idéer til at genanvende sekundære materialer fra plastaffald. Disse er for eksempel tænkt at skulle bruges som fyldmateriale i kabler.