Ethernet Advanced Physical Layer (APL)

Sikker netværkstilkobling på feltniveau

Ethernet APL for områder med eksplosionsfare

Ethernet APL muliggør datatransmission via Ethernet til feltniveauet. Teknologien muliggør sikkerhed for områder med eksplosionsfare, især for udfordrende applikationer i procesindustrien. Derudover kan afstande på op til 1000 meter overvindes. LAPP tilbyder et omfattende sortiment til oprettelse af Ethernet APL-netværk med Single Pair Ethernet-kabler.

Ethernet APL tilføjer vigtige egenskaber

Ethernet APL til feltniveau i procesindustrien
  • Sikkerhed for områder med eksplosionsfare 
  • Afstande op til 1000 meter 
  • Tosidet kommunikation op til 10 Mbit/s 
  • Realtidskapacitet 
  • Integreret strømforsyning 
  • Fremtidssikret takket være IEEE-standard 
  • Nem integration i proceskontrolsystemet 
  • Nem installation og idriftsættelse 
  • Fjernadgang til hurtig enhedskonfiguration.
Ethernet Advanced Physical Layer (APL): Ethernet til procesindustrien

Fordele

  • Gør din langsomme og analoge datakommunikation på feltniveau digital og fremtidssikker
  • Udvikle nye, datadrevne forretningsmodeller, selv i procesindustrien
  • Vær på den sikre side i områder med eksplosionsfare med sikker Ethernet APL-teknologi
  • Brug kabellængder på op til 1000 meter til at forbinde meget store systemer
  • Ensartet Ethernet-teknologi på tværs af hele automatiseringspyramiden sparer tid og penge.


"Ethernet APL er opgraderingen til feltniveauet, der vil bringe mere kraft og flere muligheder for digitalisering til procesindustrien, samtidig med at der sikres maksimal sikkerhed."

Christian Illenseer, Industrial Communication Product Manager hos LAPP

Ethernet APL Automatiseringspyramiden

Automatiseringspyramiden hidtil (til venstre) og i fremtiden: Ethernet APL forbinder sikkert feltniveauet med de andre niveauer i virksomheden.

 

Single Pair Ethernet – grundlaget for Ethernet APL

Single Pair Ethernet-kabler har kun et enkelt snoet lederpar. Dette gør dem ideelle til enkel datakommunikation i industriel anvendelse på feltniveau. LAPP har været afgørende for udviklingen af SPE og tilbyder alle komponenter til netværk med SPE – også som grundlag for Ethernet APL.

Fordele ved SPE:

  • Erstatning af fieldbuses og bringer Ethernet til feltniveauet
  • Forener teknologi i IP-baserede netværk, fra sensoren til skyen – uden "oversættere"
  • Spar plads og vægt – og omkostninger ved at fjerne gateways
  • Nem at installere med kun to kerner
  • Længder på op til 1000 meter
  • Hastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Strømoverførsel på op til 50 watt med Power-over-Data-Line
  • Standardiserede kabler og stik, derfor universel anvendelse i automatisering.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPE Single Pair Ethernet

LAPP er medlem af SPE Industrial Partner Network, der er et konsortium bestående af kendte virksomheder, som vil hjælpe SPE-teknikken med at nå et gennembrud.

Partnernetværket har til formål at oprette en integreret SPE-infrastruktur: Den innovative teknik er ikke kun beregnet til at garantere driftssikre overførsler, men også tilbyde standardiserede grænseflader og systemkomponenter. Fundamentet er allerede skabt i kraft af udarbejdede standarder og et tæt samarbejde med internationale standardkomitéer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________