Nye standardlængder for kabler

Fra og med den 1. juli 2024 forandrer vi udbuddet af vores standardlængder for lagerførte kabler.
Årsagen til ændringen er at skabe en tydeligere logik indenfor vores brede sortiment. Desuden reducerer ændringen blandt andet antallet af omspolinger og behovet for engangstromler, med en total miljøgevinst på ca 150.000 kg CO2e.
Vi vil fokusere på fire standardlængder; 50, 100, 500 og 1.000 meter. Det betyder at standardlængder på 200 meter og 300 meter udgår samtidig med at ca. 2.000 artikler får øget antal standardlængder.
- For 50 og 100-meters længderne er forbeholdet, at ringen vejer under 25 kg.
- For 50-meters længder er der desuden det forbehold, at salgsprisen overstiger kr. 750 inkl. kobber.
Vi tilbyder fortsat at klippe af vores standardlænger, med undtagelse af et antal enkle kabler som vi fortsat ikke klipper. Mere information om det finder du her.
Vores standardlængder for UL-godkendte kabler 76, 152, 305 og 600 meter er indtil videre ikke berørt af ændringerne.
Velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.