PFXP CHARGEline 0,6/1kV
Strømforsyning og kommunikation til ladebokse og ladestationer

PFXP CHARGEline er et hybridkabel beregnet til ladebokse og opladningsposter til el-biler. Her får du både strømforsyning og signal i et og samme kabel.
Et kabel i stedet for to gør installationen hurtigere, lettere og mere omkostningseffektiv. Kablet muliggør også kommunikation med ladeboksen eller opladningsposten i begge retninger, idet signalkablet består af to par.
Strømforsyningen kan håndtere hele 0,6/1 kV i henhold til HD 603-3J. Signallederne er parsnoede med en fælles skærm og egen individuelle kappe (Li2YCY), som sikrer interferensfri datatransmission.
Signallederne har lav kapacitans og er designede til RS422 / RS485-kommunikation. Det betyder, at de også er kompatible med forskellige field bus protokoller som Modbus, PROFIBUS og CANopen.
PFXP CHARGEline er modstandsdygtig mod både UV-stråler og carbonhydrid, og det kan bruges både indendørs og udendørs uden behov for ekstra kabelbeskyttelse. Det kan også nedgraves i rør i jorden. Det er designet med PP-S-tape for større mekanisk styrke samt udstyret med rivetråd til nem og hurtig afisolering.
Fordele og egenskaber ved PFXP CHARGEline 0,6/1kV
- Et kabel i stedet for to til nemmere og hurtigere installation.
- Sparer både plads og vægt.
- Omkostningseffektiv.
- Hurtig afisolering takket være rivetråd.
- UV-resistent i henhold til IEC 60068-2-5 metode B.
- Hydrokarbonbestandig i henhold til CEI 20-34/0-1.
- Oliebestandig i henhold til IEC 60811-404, med IRM 902 olie / 70°C/4 h
- Mekanisk stærk takket værePP-S-tape.
- CPR-klassificering: Eca.