Forskruning
LAPP Danmark kan med vores store teknologisk kompetence og mere end 35 års erfaring tilbyder et af markedets bredeste sortimenter af industrielle forskruninger. SKINTOP® forskruninger er LAPPs varemærke inden for forskruninger til produktionsindustrien. Udover standard forskruninger fås også en række specielle forskruninger beregnet til f.eks. aggressive og korrosive miljøer, eksplosionsfarlige miljøer og til applikationer inden for offshore- og marinesektoren.
Forskruninger kaldes også kabelforskruninger eller (kabel)gennemføringer. På engelsk går de under navnet cable glands eller fittings, som også nogle gange anvendes på dansk. Kabelforskruninger fås til alle kabelvarianter. Så uanset om dit kabel er et uskærmet, skærmet, armeret eller et fladkabel, så har LAPP Danmark en forskruning, der passer til!

Alle vores kabelforskruninger lagerføres, og de mest gængse lagerføres på vores lager i Sverige, hvilket giver hurtig leverance.
Klassificering af forskruninger
Du kan få forskruninger til kabler med en udvendig diameter fra 1 mm op til ca. 115 mm. Når kablet er tilsluttet gennem en LAPP forskruning, så trækaflastes det i henhold til EN60423.
Herudover har de fleste af vores forskruninger tæthedsklassificering på IP68 og IP69K.
Forskruninger med forskellige tilslutningsgevind
Der findes forskellige typer tilslutningsgevind til forskruninger, og hos LAPP fører vi tre standarder:
- Metrisk standard (ISO)
- PG standard
- NPT standard
PG standarden er af ældre dato og afløses mere og mere af den metriske standard. Vi fører stadig fuldt program i både plast forskruninger og metalforskruninger i både PG og M, ligesom vi har en række adaptere fra den ene type til den anden.
NPT standarden er en nordamerikansk standard og henvender sig primært til virksomheder, som har eksport til det amerikanske marked.
SKINTOP® forskruninger
LAPPs forskruning – SKINTOP® forskruningen – fås i forskellige materialer og til forskellige formål.
SKINTOP® Plastforskruning
Du kan både finde SKINTOP® som en plastforskruning i et meget holdbart polyamid materiale. Materialet er så holdbart, at det udmærker sig og giver mange fordele sammenlignet med konventionelle løsninger. F.eks. knækker forskruningen ikke, ligesom den ikke kan overspændes. Herudover er den både oliebestandig og tåler frost.
SKINTOP® Metalforskruning
Den anden variant af SKINTOP® forskruningen er metalforskruning. Det kan både være forniklet messing, messing og rustfri stål. Udover at de har en lang levetid, så er de også utroligt nemme at installere. Disse forskruningers konstruktion er robust, så de kan klare aggressive miljøer.
Der er også et sortiment af rustfrie forskruninger, som henvender sig specielt til Fødevareindustrien, idet de med deres design imødekommer branchens høje krav til rengøring.
Som noget nyt fås metalforskruningen nu også i en blyfri variant i de mest almindelige størrelser - SKINTOP® LF (lead free).
SKINTOP® EMC-forskruning
I SKINTOP® sortimentet findes også EMC-forskruninger. De er ideelle til skærmede kabler, hvor der skal skærmes mod EMC-støj. Der findes to varianter af EMC-forskruninger – den konventionelle og så den nye patenterede BRUSH-forskruning. Den unikke børstekonstruktion skærmer væsentligt bedre mod EMC-støj, samtidig med at den er hurtig at installere.
Inden for EMC-forskruninger har LAPP nu også lanceret den første blyfri forskruning.
SKINTOP® ATEX-forskruning
EX- eller ATEX-forskruninger er specielt udformet, således at de kan anvendes i el-udstyr, som skal placeres i områder med stor eksplosionsfare.
Udover de almindelige forskruninger kan du også finde kabelgennemføringer, som anvendes, hvor mange kabler skal føres igennem f.eks. en væg på meget lidt plads.
Tilbehør til forskruninger
Til LAPP Danmarks store sortiment af forskruninger tilbyder vi dig også et omfattende og fuldt dækkende tilbehørsprogram med møtrikker, indsatser til forskruninger, hvor flere kabler kan køre igennem samme forskruning men holdes adskilt og meget andet.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.