Armeret kabel - SWA (Steel Wire Armour)
Til krævende miljøer

Til krævende miljøer som industri, landbrug og minedrift kan et stålarmeret kabel være løsningen på en driftsikker installation med lang levertid. Dels som mekanisk beskyttelse mod slag, stød og trækkraft, men også som gnaverbeskyttelse mod skadedyr.
SWA, Steel Wire Armour, betyder, at kablerne har et beskyttende lag af galvaniserede ståltråde under yderkappen. Nu kan LAPP tilbyde et sortiment af armerede kabler både med yderkappe i PVC og halogenfrit materiale direkte fra vores leverandørs lager.
For de af vores kunder, som eksporterer maskiner og udstyr med tilhørende decentral field installation til England, Asien og Afrika, er det mere reglen end undtagelsen, at kabler skal være stålarmerede og jf. BS-standard.
Følgende kabler er de mest almindelige, og begge varianter har XLPE-isolering og kan dermed tåle en ledertemperatur på op til +90°C.
- BS5467 SWA/PVC Cable IEC 60502 600/1000V (PVC)
- BS6724 SWA/LSZH Cable IEC60502 600/1000V (Halogenfri)