Netværk switches til industrielle netværk
Netværk switches - både unmanaged switch og managed switch

I vores sortiment af netværk switches til industrielle netværk tilbyder vi både switches fra LAPP og fra vores samarbejdspartner Hirschmann. Fra LAPP tilbyder vi en række switches i både unmanaged og managed udgave under det fælles navn ETHERLINE® ACCESS. Sortimentet fra Hirschmann hedder Spider, og her kan vi tilbyde unmanaged switches med et ekstremt kompakt design.
En netværk switch er en netværkskomponent, der styrer datatrafikken mellem forskellige noder i et netværk. Switchen håndterer og bruger MAC-adresser (Media Access Control) til at bestemme den port, som de modtagne data skal sendes ud på.
Der bruges typisk switcher til Ethernet (Industrielt Ethernet). Switcher bruges til at forbinde flere netværksenheder med hinanden. Det kan være computere i kontornetværk, men det kan også være overvågningskameraer og printere, og i industrielle netværk kan det være PLC-udstyr, industrielle computere eller operatørpaneler.
Netværk switches er omdrejningspunktet i din netværksinfrastruktur
Switches er omdrejningspunktet i din netværksinfrastruktur.
Sammen med vores patchkabler skaber switchene et pålideligt og intelligent netværk til dataoverførsel – uanset datasæt eller afstand – som du nemt kan bygge videre på efter behov. I det intelligente netværk taler alle med alle; maskinerne er forbundet og kommunikerer med hinanden. Antallet af forbindelser, herunder evnen til at generere, udveksle og bruge data, stiger således voldsomt.
Med data til rådighed i alle led kan dit industrianlæg opfylde kravene til reducerede produktionsomkostninger, hurtigere leverancer og masseproduktion af kundetilpassede produkter.
Unmanaged switch - til at forbinde bestemte enheder
Selv i hårde industrielle miljøer er der nogle gange behov for at tilslutte specifikke enheder. Det er præcis det, en unmanaged switch gør. En unmanaged switch gør det muligt for Ethernet-enheder at kommunikere automatisk med hinanden på netværket uden på nogen måde at kontrollere trafikken eller overvåge, om netværket fungerer udefra.
Men selvom disse switches er af plug and play-typen, har du stadig funktioner, der løser specifikke netværksbehov. En unmanaged switch kan f.eks.opretholde en MAC-adressetabel (Media Access Control). Denne tabel holder styr på dynamisk indlærte MAC-adresser og den tilsvarende switch-port, hvor MAC-adressen blev indlært.
Medtagelsen af en MAC-adressetabel betyder, at unmanaged switches faktisk tilbyder et separat kollisionsdomæne pr. port. Dette er en forskel mellem en unmanaged Ethernet-switch og en Ethernet-hub.
Klik for at se tekniske data og bestille i vores webshop:
Managed switch - til trafikstyring og netværkskonfiguration
En managed switch er en mere kompleks netværksenhed, der giver mange fordele med hensyn til styring af trafik og konfiguration af netværket.
En managed switch har ofte en betydeligt større kapacitet end en unmanaged switch, fordi den ofte er baseret på en bedre arkitektur. Med en managed switch får du fuld kontrol over netværket og al trafik. Managed switches understøtter generelt SNMP (Simple Network Management Protocol), som giver dig mulighed for at overvåge status for alle forbindelser og giver adgang til statistikker som trafikkapacitet, netværksfejl og status for hver port.
Ved hjælp af en managed switch sendes data til en bestemt enhed i stedet for at sende meddelelsen ud på alle porte. En managed switch giver dig mulighed for at konfigurere, hvilke data der skal prioriteres. Det giver dig også mulighed for at overvåge netværkstrafik, indbygge redundans og angive tilladelsesniveauer for netværksændringer.
En af de vigtigste funktioner i en PROFINET-switch er at prioritere PROFINET-data i maskinnetværket.
En managed switch kan skelne mellem, om datatrafik er en web-forespørgsel, en FTP-filoverførsel, en mediestream eller PROFINET-data.
- Switchen kan garantere en Quality of Service (QoS) mellem visse noder i netværket, så trafikken mellem dem prioriteres over anden trafik.
- Switchen kan opdele et større LAN i to eller flere mindre dele, virtuelle LAN (VLAN). Disse dele fungerer, som om de var fysisk adskilt. De danner forskellige broadcast-domæner, og trafikken mellem dem skal gå gennem en router. (Routing kan finde sted inde i switchen, hvis det er en niveau 3- eller 4-switch).
- Switchen kan logge den trafik, der sendes.
Klik for at se tekniske data og bestille i vores webshop:
Netværk switch kan forbindes i forskellige topologier
Switches og kabler kan forbindes i linje-, stjerne-, træ- eller ringstrukturer. I et kontormiljø er det almindeligt at bruge stjernetopologi, men det er ikke altid den bedste løsning i industrien, hvor kompleksiteten er høj. Hvis en mellem-switch i stjernetopologien holder op med at fungere, isoleres de andre switches fra hinanden.
Hvis vi i stedet opretter en linjetopologi, så den danner en ring, øges systemets tilgængelighed betydeligt. Det bryder ikke datakommunikationen, hvis en enhed holder op med at fungere – alle komponenter kan fortsætte med at kommunikere med hinanden.
For at sikre fri informationsudveksling i dit netværk er vores produkter afhængige af protokoller. Tilslutningspunkter, kabler, switches og routere fra LAPP kan bruges hvor som helst og endda installeres senere. Vi tilbyder en omfattende portefølje af produkter, der er specielt designet til hårde industrielle miljøer.
Du er velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig med at oprette dit intelligente netværk.