Multiprotokol
Fleksible fieldbus-baserede løsninger

Produktsortimentet LioN-Power Multiprotokol tilbyder funktioner, som er fleksible og nemme at tilpasse til fieldbus baserede automationsløsninger inden for de førende industrielle Ethernet protokoller.
Disse moduler er specielt fordelagtige i forbindelse med applikationer, hvor maskiner eller systemer er konstrueret på identisk vis, men hvor du ønsker at anvende forskellige computere. En enkelt LioN-Power enhed kan benyttes til mere end tre forskellige styresystemer (protokoller). Det hjælper dig med at designe standardiserede maskiner og systemer med identiske fieldbus komponenter.
Fordele ved Multiprotokol
- Byt modulerne hurtigere ud ved at anvende universelle kanaler som digital ind- eller udgang, uden nogen form for konfiguration. Denne fleksibilitet mindsker konfigurationstiden.
- Streamline dine fieldbus komponenter med markedets første multiprotokoller - I/O-moduler til PROFINET-, EtherNet/IP- oG EtherCAT-system
- Tilslut flere moduler i kæden af komponenter med markedets eneste I/O-modul, som er tilstrækkeligt kraftfuldt til at kunne klare 2x16 A.
Egenskaber ved Multiprotokol
Der er mange fordele ved at anvende Multiprotokol. Her har vi listet nogle af dem:
- Tilgængelige IO-funktioner: 16DIO (universal), 16DI, 16DO og 8DI/8DO
- Strømtilslutning via M12 L-kodet eller 7/8”
- Fleksibel og uafhængig bitmapping via Flex-Bit-teknologi
- PROFINET V2.3 (CC-C), Netload Class III, FSU, MRP
- EtherNet/IP jf. CIP V1.12, DLR, Quick Connect
- EtherCAT I/O jf. ETG.1000 V1.2, auto-increment og fixed addressing, CoE, EoE, FoE
- Beskyttelsesklasse op til IP65, IP67 og IP69K.