90° vinklet og justerbar kabelindgang

EPIC® DATA RJ45 90° er den seneste nyhed i LAPP Danmarks RJ45-kontaktserie til feltmontering. Den har de samme fordele som de andre RJ45-kontakter, for eksempel enkel montering, robust zinkstøbegods og smidig ledningsstyring.
EPIC® DATA RJ45 giver en hidtil uset fleksibilitet og ændrer fuldstændigt forudsætningen for den situationstilpassede kabelføring!
EPIC® DATA RJ45 90° har en 90° vinklet og justerbar kabelindgang, hvilket giver en hidtil uset fleksibilitet ved kabelføring. Den vinklede udformning benyttes på steder, hvor pladsen ikke gør det muligt at bruge den lige udformning. Kabelindgangen kan justeres i fire retninger omkring 90°, hvilket gør det muligt at føre kablerne afhængigt af situationen. På den måde er det lettere at tage hensyn til kablernes bøjningsradius og reducere slid på kablerne.
Begrænset plads kræver tilpasning til situationen
Begrænset plads i elskabe og serverrum kræver, at tilkobling af aktive og passive komponenter kan tilpasses til situationen. Mulighed for at kombinere lige og vinklede kabelindgange med enkel og hurtig montering på stedet garanterer sikker tilslutning og optimal udnyttelse af den tilgængelige plads.
Ændrer forudsætningerne radikalt
Den vinklede RJ45-kontakt er velegnet til kontormiljøer, datahaller og industrielle anvendelser – i princippet alle steder, hvor en lige kontakt ikke opfylder kravene til kabelføring. Som det er tilfældet med de øvrige EPIC® DATA RJ45-stik, kræves der ikke specialværktøj for at tilslutte kablerne.
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger til både kundeservice og produkteksperter til højre.