EPIC® MH SYSTEM
Unik modulopbygget indsatsserie

MH-serien er det seneste skud på stammen i LAPPs EPIC® stik-program. Den nye familie er en modulopbygget indsatsserie, som er kompatibelt med førende fabrikater på markedet. Unikt for MH-serien er, at du også kan benytte modulindsatser af andre fabrikater i en EPIC®-ramme, og sammen med EPIC®-modulindsatser.
Fordele med EPIC® MH SYSTEM
- Ekstremt enkel montering med den faste modulramme. Alle modulindsatser klikkes enkelt i rammen og monteringsclips findes til anvendelse af andre fabrikater.
- Kombiner strøm og signal helt frit i en og samme kontakt.
- Udnytte det fulde produktpotentiale ved at kombinere huse fra EPIC®-/EPIC® ULTRA-serien med SKINTOP®-forskruninger og det enorme udbud af kabler i vores ÖLFLEX®-, UNITRONIC®- og ETHERLINE®-kabelserier.
- Enkelt hjælpeværktøj til konfigurering af stik via Connector Selector
Egenskaber
- Beskyttelsesklasse op til IP65
- Hele 138 millioner forskellige stik-variationer
- 2-36-polede modulindsatser
- Modulramme til 2-6 modulindsatser
- Op til 1 000 V
- Op til 100 A
- Montering af modulindsatser kræver ingen værktøj
- Hurtigt og enkelt at udskifte modulindsatser i eksisterende applikationer
Teknisk data i kort form

Her har vi samlet teknisk data i tabeller, så det giver et enkelt overblik. Du finder også al teknisk data i vores produktkatalog/webshop.
Se teknisk data her (PDF)