FLEXIDRUM® R502

Flexibelt minekabel

FLEXIDRUM® R502

FLEXIDRUM® R502 er designet til at forsyne forskellige typer af eldrevne køretøjer og andet mobilt udstyr med strøm - specielt indenfor minedrift.

Takket være sit unikke design med symmetrisk jord får man et smidigt kabel med reduceret vægt og diameter, således at det let og smidigt kan rulles af og på køretøjets kabeltromle.

Minekablet FLEXIDRUM® R502 er halogenfrit og har en meget slidstærk yderkappe af polyuretan, som har en god bestandighed mod olier og kemikalier. Den er samtidig UV-bestandig. Findes også i varianter med styrepar i det tilfælde, at man vil sikre sig en spændingsfri til- og frakobling.

FLEXIDRUM® R502 findes også i en såkaldt Anti Twist (AT)-variant, som er et "must" i de tilfælde, at køretøjet flytter sig rundt i tunnelgangene. Anti Twist-designet består af en tekstilflade mellem de forskellige kapper, som forhindrer kablet i at vride sig, når den gnider mod væggene i minetunnelen. Findes i størrelser fra 3 x 25 mm2 op til 3 x 240 mm2.