LAPP Danmark satser stort på halogenfrie enkeltledere

Efterspørgslen efter halogenfrie enkeltledere stiger hvert år, og denne udvikling imødegår vi ved at lægge et komplet sortiment på lager hos LAPP Miltronic i Sverige, så levering kan ske hurtigt.

Enkeltlederne leveres normalt i 100m ringe, som ligger pakket i en lille papkasse. De kan også bestilles i større papkasser på mellem 400m og 3.000m.

Vores halogenfrie enkeltledere klarer en ledertempetatur på +90°C hvilket har den fordel, at der er penge at spare, fordi man slipper for at gå op i kvadrat for at sikre strømværdien.

 

Kort om halogenfrie enkeltledere:

Halogenfria enkelledare till apparatskåp och elcentral

 

·        Halogenfri

·        HAR godkendt H05Z-K, H07Z-K

·        Ledertemperatur +90°C

·        Low smoke jf. IEC 61034

·        Brandhæmmende jf. IEC 60332-1-2 (F2)

·        12 forskellige farver på lager i de mest gængse kvadrater

·        0,5 mm² – 95 mm²