M12 Power: Kabler og stik
Når det bedste er godt nok - verdens mest kraftfulde M12-stik!

Lumberg Automations M12 Power-serie åbner en helt ny verden af M12-teknologi for høj strøm- og spændingsoverførsel. Muligheden for 16 A ved 630 V er løsningen på den stigende efterspørgsel på kraftfulde tilslutninger med mindst mulige stik-størrelse.
Fordelene ved M12 Power - masser af nye muligheder!
- Klar til alle udfordringer - fuld effekt i varme, våde, snavsede og/eller bevægelige applikationer.
- Pålidelig ydeevne - takket være materialevalg af ypperste klasse og med de fleste internationale godkendelser.
- Omfattende produktportefølje - fire unikke kodninger, som opfylder behovet i stort set alle de applikationer, man kan komme i tanke om.
Unikke egenskaber
- Fire unikke kodninger: S (3+PE), L (4+PE), K (4+PE) og T (4-polet)
- 16 A op til 600 V for S- og K-kodet, 16 A op til 60 V for L- og T-kodet
- Høj beskyttelsesklasse, op til IP69K
Teknisk data - sammenfatning
Variant | Kodning | Type | Udformning | Poltal |
---|---|---|---|---|
Kabelstik | S, L, K eller T | Han eller hun | Lige og vinklet | 4- og 5-polet version |
Chassistik | S, L, K eller T | Han eller hun | Lige | 4- og 5-polet version |
Med åben ende | S, L, K eller T | Han eller hun | Lige og vinklet | 4- og 5-polet version |
Med stik i begge ender | S, L, K eller T | Han eller hun | Lige og vinklet | 4- og 5-polet version |
Mere information

Fire nye kodninger er udviklet: S- og K-koder er til AC op til 630V/16A, og L- og T-koder anvendes til DC op til 63V/16A. L-koden anvendes mest til LioN Power I/O-bokse.
Produktsortimentet M12 Power er optimalt til høj strøm- og spændingsoverførsel i trange applikationer med begrænset plads.
De nye M12 Power kabler opfylder ikke blot de fysisk hårde krav til følerkabler, - de sprænger også grænserne for, hvad der tidligere var muligt inden for M12-stik!
Der er udviklet hele fire nye kodninger:
- L-koden anvendes mest til LioN Power I/O-bokse, hvilket er unikt på markedet.
- De nye S- og K-koder er til AC op til 630V/16A.
- L- og T-koder anvendes til DC op til 63V/16A.
Sortimentet omfatter alle varianter som f.eks. støbte kabler med et eller to stik samt løse chassis- og kabelstik i både lige og vinklet version.