SKINTOP® BRUSH ADD-ON
Nyudviklet kontramøtrik med revolutionerende nytænkning inden for EMC-området.

Den ny SKINTOP® BRUSH ADD-ON er praktisk til metriske gennemgående huller og har flere fordele:
- Kan demonteres superlet og når som helst
- Anvendelse sammen SKINTOP® polyamidkabelforskruninger sparer lagerplads
- Op til 50 % kortere installationstid end med traditionelle EMC-forskruninger
- Lavere vægt
- Lettere og mere fleksibel anvendelse.
Plastforskruning med 360 graders EMC-afskærmning? Dette er muligt med den nye SKINTOP® BRUSH ADD-ON, innovative EMC-kontramøtrikker med 360 graders afskærmning.
Du kan nu bruge en helt normal plastikkabelforskruning til kabelføring i apparatskabet og opnå EMC-funktionalitet. Den patentgodkendte løsning benyttes i stedet for en solid EMC-kabelforskruning i forniklet messing.
Løsningen er en kontramøtrik (låsemøtrik) i forniklet messing med aktiv afskærmningskontakt. SKINTOP® BRUSH ADD-ON består af en takket kontramøtrik i forniklet messing med stærkt bøjelige messingtråde for optimal 360-graders EMC-afskærmning og monteres på indersiden af anvendelsen. EMC-kontramøtrikken, SKINTOP® BRUCH ADD-ON, er fremtidssikret, selv ved anvendelser, der kræver pålidelig EMC-afskærmning.
Der er et væld af anvendelsesmuligheder, og nytteværdien for virksomheden er stor, eftersom lagerbeholdningen reduceres, og lagerpladsen kan benyttes til andre formål. Du opnår den største omkostningsbesparelse ved at købe EMC-kontramøtrikker og en forskruning i polyamid i stedet for en betydeligt dyrere EMC-forskruning i forniklet materiale.