ÖLFLEX® HEAT 125 MC / ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
Multitalentet til op til +125°C


En innovation er ÖLFLEXS HEAT 125, som i tilfælde af brand udmærker sig ved en forbedret funktion, som bidrager til at reducere risikoen for tab af menneskeliv. Ved at undgå giftig syredannelse minimeres følgeskaderne fra brand i bygninger og anlæg. På baggrund af disse egenskaber kan den halogenfrie ledning trygt anvendes i områder, hvor mange mennesker kommer og går, både i industrien og i offentlige bygninger.
Med den robuste termiske modstand på op til +125oC er den velegnet som forsynings- og styrekabel på motorer, generatorer eller varmeapparater og på anlæg i energi- og klimateknologien. Til maritim anvendelse er ÖLFLEX® HEAT 125 certificeret gennem Germanischer Lloyd.
For at tilbyde det optimale materiale til alle disse anvendelsesområder satses der i produktionen på en polymer, som er tværbundet ved elektronstråling. Fordelene ved dette er forbedrede mekaniske egenskaber og forhøjet varmestabilitet og brandbestandighed.
ÖLFLEX® HEAT 125 MC (uskærmet udgave) erstatter ÖLFLEX® HEAT 145 MC, og ÖLFLEX® HEAT 125 C MC (skærmet udgave) erstatter ÖLFLEX® HEAT 145 C MC fra det tidligere sortiment. De nye produkter afdækker alle egenskaber ved de tidligere produkter. Kablerne lagerføres fra januar 2016.
Oversigt over fordelene:
Anvendelig op til +125°C
Materialer: Polymer tværbundet ved elektronstråling
Halogenfri (IEC 60754-1 & IEC 60754-2)
Brandbestandig (IEC 60332-1-2)
Ingen brandformering (IEC 60332-3-22/24/25)
Lav røgtæthed
Germanischer Lloyd-certifikat