UNITRONIC® SENSOR signalkabel
Signalkabel til tilslutning af sensorer og aktuatorer jf. DIN EN 50044

LAPP har lanceret et bredt sortiment af signalkabler til en række forskellige applikationer og miljøer. Fælles for disse kabler er, at lederne har de standardiserede farver til tilslutning af sensorer og aktuatorer jf. DIN EN 50044.
Kablerne er lette at afisolere, og de har et pladsbesparende design. Sortimentet kompletterer på meget fin vis vores brede udbud af færdigkontakterede sensorkabler.
UNITRONIC® SENSOR
Fleksibel signalkabel til fast installation, som dog også kan klare sporadiske bevægelser. Lederisolering er af PVC med en sort UV-bestandig kappe af PVC eller PUR til mere krævende miljøer. UL AWM-godkendt til maskiner, som skal eksporteres til Nordamerika.
UNITRONIC® SENSOR FD
Højfleksibel halogenfri signalkabel til applikationer i kabelkæder, men som helt sikkert også kan installeres i faste applikationer. Findes også i EMC skærmet variant. UL AWM-godkendt til maskiner, som skal eksporteres til Nordamerika.
UNITRONIC® SENSOR master kabel
Højflekibelt halogenfrit master kabel til tilsluning af I/O-bokse, som indeholder ledere til både signal og strømforsyning. Til anvendelse i både fast installation og kabelkæde. UL-AWM-godkendt til maskiner, som skal eksporteres til Nordamerika.
UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Fleksibelt halogenfrit signalkabel til fast installation, men som også kan klare sporadiske bevægelser. Sort kappe af special-TPE, som har en meget godt modstandsdyghedhed mod rengøringsmider, kølevæsker, varmt/koldt vand, biologiske og vegetabilske olier, ammoniak mv. Den passer derfor udmærket ind i vores sortiment af produkter til Føde- og drikkevareindustrien.
Godkendt jf. ECOLAB til professionel regøring og desinficering.