UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Slidstærkt, UV- og oliebestandigt data- og styrekabel

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

LAPP lancerer et nyt uskærmet spiralkabel med yderkappe i PUR. UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11 er et slidstærkt, UV- og oliebestandigt data- og styrekabel til databehandling, måle- og styringsteknik.

Dette spiralkabel kan strækket op ti 4 gange den sammenrullede længde og er velegnet til transportable maskiner og apparater til overførsel af styrings- og målesignaler. Som katalogprodukt findes kablet i standardlængder, men du kan sagtens bestille det i tilpassede længder.

Anvendelsesområder

  • I måle- og styringsteknik
  • Håndterings- og måleudstyr
  • Transportbånd og transportsystemer.

Teknisk data

  • Temperaturområde: -5°C til +50°C
  • Klassifikation: ETIM 5.0 Klasse-ID: EC000247
  • Lederidentifikation: DIN47100
  • Topspænding: 250 V (Ikke til stærkstrøm)
  • Testspænding: 1200 V
  • Opbygning af ledere: Ekstra fin tråd jf. VDE 0295 klasse 6/IEC 60228 klasse 6.

Hos LAPP kan du vælge at få spiraliseret et stort antal kabeltyper. Vi har en fleksibilitet, som gør, at vi kan opretholde korte leveringstider, og vi har ingen MOQ på lagerførte kabler.