Kabelstrips - komplet sortiment
Hos LAPP Danmark finder du et bredt sortiment af kabelstrips af høj kvalitet i forskellige materialer og til meget konkurrencedygtige priser. Du finder alt fra standard kabelstrips i nylon til rustfrie, varmebestandig kabelstrips, der kan åbnes.

Kabelstrips er med i LAPP Danmark sortiment som tilbehør til vore ÖLFLEX® styrekabler og UNITRONIC® datakabler, og som tilbehør til slanger og ledninger, hvor det er hensigtsmæssigt at stripse dem sammen for at have et bedre overblik over installationen.
Kabelstrips findes i rigtig mange bredder og længder. Du finder både standard kabelstrips i nylon i sortimentet, ligesom du kan finde mere specielle kabelstrips som varmebestandige, UV- eller vejrbestandige, rustfrie kabelbinder, og så også en variant der kan åbnes.
Specielle kabelstrips til fødevareindustrien
LAPP Danmark tilbyder også mere specielle kabelstrips, som for eksempel detekterbare/sporbare til fødevareindustrien. Her skal det være let at se, hvis der er fremmedlegemer i det færdige produkt. Derfor er detekterbare kabelstrips blå, så man kan se dem med det blotte øje.
Samtidig indeholder de lidt metal, så de kan de spores af en føler, som scanner transportbåndet, hvor de færdige produkter kører forbi.
Rustfrie kabelstrips

En anden type specielle kabelstrips er dem, der er lavet i rustfrit stål. De kan også anvendes i fødevareindustrien, men de finder også anvendelse i olieindustrien, varmeværker, tunneler og broer, hvor det er vigtigt at have ledninger og kabler mærket op, hvis en katastrofe skulle indfinde sig.
LAPP Danmark tilbyder ikke kun kabelstrips i rustfrit stål. Til denne specielle type strips finder du også rustfrie skilte til opmærkning af kabler, ventiler, styretavler og andet udstyr, der skal holdes styr på.
Skiltene er individuelt fremstillet, og det foregår på den måde, at du sender os en fil med den tekst, du ønsker præget på de enkelte skilte. Herefter bliver skiltene præget efter dine ønsker, og du modtager dem i den order, som du bestilte dem.
I fødevare- og medicinalindustrien har de rustfrie kabelstrips og skilte deres berettigelse, idet der bliver rengjort med rengøringsmidler, der som oftest skader skilte lavet af plast.
Værktøj til kabelstrips
Der er kabelstrips, hvor du har brug for værktøj for at kunne installere dem. Dette værktøj finder du naturligvis også i LAPP Danmarks sortiment. Her finder du også mange forskellige befæstigelsessokler. Disse anvendes til at hæfte kabelbinderen på den indvendige side af el-tavlen.
Befæstigelssokler findes både til fastgørelse med skrue og som selvklæbende, og taler vi materialer, så findes de både i plast og metal.
Andre typer kabelstrips

En tredje type kabelstrips er de såkaldte ”twist-tail”, hvor du ikke behøver et værktøj for at klippe den overskydende snip af. Derimod drejer du den ¼ omgang med fingrene for så at knække den af. Resultatet er, at stripsen har et rent snit, så den ikke skader hverken fingre eller andet udstyr.
En fjerde type kabelstrips er en strip, der er integreret med et skilt, således at du i en enkelt arbejdsgang monterer både skilt og kabelbinder samtidig.
Den sidste type kabelstrip, vi vil fremhæve her, er en nylonspiral, som kan vikles omkring et lederbundt for at holde styr det, hvis det skal fra en klemmerække og over til en låge i et styreskab. Nylonspiralen findes i flere forskellige farver og størrelser.
Kabelstrips til kontorer
På kontorer i forbindelse med skriveborde bruger man ofte et kendt produkt, som hedder Cable-Eater. Dette produkt forhandler LAPP naturligvis også. Med denne kabelstrip samler du netværkskabler og andre ledninger, der ligger på gulve og under borde på kontoret, og dermed minimerer du risiko for skader på de personer, der færdes på kontoret.
Ønsker du hjælp til at finde den rigtige kabelstrip til din opgave, så kontakt os gerne. Du finder telefonnummer og mail til højre på denne side, ligesom du kan gå direkte i vores webshop og se produktinformationer på de forskellige typer af kabelstrips.