LAN-kabel
LAPP Danmark har mange typer LAN-kabler under varemærket ETHERLINE®. Dette varemærke udspringer af ETHERNET, som er en kabelstandard inden for pc netværk.
- Køb direkte i webshoppen - log ind for at se dine priser i DKK
- Find det rigtige kabel med Kabelfinderen
- Gå til online kataloger og brochurer over kabler
LAPPs ETHERLINE® sortiment dækker både Ethernet kabler til industri og kontormiljø samt LAN-kabler, som bliver omtalt på denne side.

Udvalget af LAN-kabler er stort og omfatter en lang række varianter - helt afhængig af applikationen, og de krav, der stilles til det sted, hvor kablet skal anvendes. Nogle LAN-kabler er til fast installation i kabelkanaler i f.eks. kontormiljøer, hvor andre er til industriapplikationer som f.eks.:
- 1 trådet kobber – fast installation
- 7 trådet kobber - fleksibel installation
- 19 trådet kabelkæde – højfleksibel installation
- Robot - herunder torsion (3-dimensionel vridning)
- Festoon
- Patchkabler med RJ 45 stik
- Patchkabler med M12 stik
Herudover lever LAN-kablerne op til forskellige krav - herunder:
- Kemikalier af forskellig art
- Høje og/eller lave temperaturer
- Brandsikre versioner
- Passager transport
- UV-bestandige
- Hybrid versioner
- Armerede versioner
- Halogenfrie versioner
- UL-listede versioner til det amerikanske marked
Installation af LAN-kabel
For at kunne udføre en komplet installation er et kabel ikke nok. Der skal bruges en del forskelligt udstyr som stik, hubs, switches og firewall. Hos LAPP Danmark finder du et stort udvalg af alle typer udstyr, som er tilpasset vores kunders efterspørgsel.
LAPP Danmark er kendt for det specielle sortiment af netværksstik, som vi har i vort program. Disse netværksstik udmærker sig ved, at de ikke kræver andet værktøj end en bidetang og en afisoleringskniv for at sikre montering.
Denne form for montering går under betegnelsen FC for ”Fast Connect”. Det er vigtigt, hvis du ønsker denne løsning, at både stik og kabel er mærket med Fast Connect.
ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6ᴀ patchkabler
Disse patchkabler hører også hjemme under LAN-kabler og kan leveres i farverne grå, hvid, gul, rød, blå, grøn og sort.
De fås som standard i nedestående længder, og derudover kan du bestille andre længder, så de passer til din applikationen.
- 0,25 m
- 0,5 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 5 m
- 7,5 m
- 10 m
PROFINET®
PROFINET® er en international standard til kommunikationssystemer inden for LAN-kabler. Denne standard definerer kablingen inden for og imellem produktionsøer.
PROFINET®-systemet specificerer såvel kobberbaserede som fiberoptiske transmissionsmedier.
Den grundlæggende standard ”PROFINET® Kabling og teknologi” definerer tre kabeltyper af kobberbaserede kabler. Disse typer specificerer såvel kablets nøjagtige struktur som de mekaniske og elektriske egenskaber.
PROFINET®-kompatible kabler kan skelnes ved deres mærkning på yderkappen, hvor angivelsen af PROFINET® viser, at den pågældende kabeltype respekterer og overholder retningslinjerne angivet i standarden.
2 Par:
- A = fast installation AWG22/1 –
- B = fleksibel installation AWG22/7
- C = speciel applikation 22/19 AWG22/
4 Par:
- A = fast installation AWG23/1
- B = fleksibel installation AWG23/7
- C = speciel applikation 22/19 AWG24/
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.