Trækaflastning - den uundværlige beskyttelse af et kabel

Find dine forskruninger med god trækaflastning hos LAPP

God trækaflastning i alle forskruninger fra LAPP

Et kabel uden trækaflatning er ikke godt. Læs med her og find ud af, hvorfor du ikke skal gå på kompromis med kvaliteten af trækaflastning for dine kabler - og se, hvilke løsninger vi hos LAPP kan tilbyde dig.

Hvad er trækaflastning ?

Hvis der er risiko for, at et kabel eller en beskyttelsesslange bliver udsat for, at man trækker i det, så er det vigtigt med god trækaflastning. Logisk - alle er klar over, at man ikke skal holde sig fast i - eller trække i kabler. De er ganske enkelt ikke skabt til det. Men det er ikke den eneste anledning til, at kabler udsættes for mekanisk stress og bør beskyttes med trækaflastning.

Mange kabler bøjes ofte eller bevæges måske frem og tilbage i konstante bevægelser. I det tilfælde strækkes kablet i den ydre radius og trækkes ud af kapslingen, skabet, stikket eller forskruningen, mens den indvendige radius kompromeres og trykkes sammen. Om bøjningsradiussen bliver meget lille, så kan kablet ovenikøbet knække. Hvis kablet er monteret i et stik, så kan det over tid føre til, at lederne slides løs i stikket.

En forskruning eller et stik med trækaflastning forhindrer dette.

Den fikserer kablet og sikrer, at den træk- og bøjekraft, som opstår, ikke fortsætter på den anden side. I bedste fald er den kraft, som kablet udsættelse for lig nul inde i stikket eller kontrolskabet. Uanset hvor meget kablet rører sig på ydersiden, så er det stille på indersiden. Dette beskytter stikket og den følsomme elektronik.

Det er også vigtigt, at trækaflastningen ikke klemmer for hårdt om kablet, så den risikerer at skabe kablet og i værste fald forårsage en kortslutning. Derfor er hovedparten af vores SKINTOP® forskruninger udstyret med en krave af lameller, som fordeler "trækkraften" 360° jævnt i pakningen, og der findes altid oplysninger om, hvilket maksimale spændingsmoment, forskruningen kan klare. Ofte skal man ikke skrue så hårdt fast, som man måske tror.

Men trækaflastningen begynder inden da. For kabler, som bøjes uafbrudt er en beskyttelse mod bøjning og knæk anvendeligt. Den forhindrer, at bøjeradiussen bliver for snæver, og dermed forhindrer den, at lederne går i stykker og den flettede EMC-skærm splintres.

Produkter med trækaflastning fra LAPP

Metalforskruning SKINTOP® GRIP med trækaflastning

SKINTOP® GRIP

LAPP tilbyder forskellige løsninger til trækaflastning. Det enkleste er naturligvis: kabelbindere. De fæstner kabler eller bundter af kabler og giver en grundlæggende beskyttelse mod træk af kabler, som er fast installeret - for eksempel i et kontrolskab. Hvis kablet bevæger sig, kræves mere komplekse løsninger, for eksempel metalforskruningen SKINTOP® GRIP, som kan klare kabler med diameter fra 4,5 til 21 mm.

Udover en traditionel trækaflastning med en krave af lameller, som fordeler trækket jævnt i pakningen, der klemmer rundt om kablet, så er SKINTOP® GRIP udstyret med en sadelklemme, som giver ti gange så mere trækaflastning end pakningen. Samtidig giver den med sin runde indvendige form en pålidelig og sikker beskyttelse mod både bøjning og knæk af kablet. Forskruningen er primært velegnet til bevægelige maskin- og systemdele, såsom fodstik, kontrollamper og tilledning.

Multigennemføringer med god trækaflastning

Multigennemføringer med god trækaflastning

En virkelig innovation er SKINTOP® MULTI, en praktisk multigennemføring til kontrolskabe, kapslinger og inden for autmationsteknik. Du kan helt enkelt føre op til 30 kabler med forskellige diametre plus AS-I kabler gennem en elastisk gel-membran ind i den pladsbesparende multigennemføring.

Gelen slutter tæt rundt om kablets yderkappet over et bredt klemmeområde og forsegler åbningen hermetisk. Samtidig fungerer gelen som en optimal trækaflastning for hele kabelbundtet.

LAPP tilbyder også et bredt sortiment af trækaflastningsløsninger for vores slangesortiment, såsom slangeforskruninger til beskyttelsesslanger. Trækaflastning er også vigtig når det gælder kabelkæder. Vi tilbyder for eksempel også færdigmonterede og konfektionerede kabelkæder, hvor de indgående kabler og slanger allerede er optimalt trækaflastede ved levering.

Hvilke industrier og applikationer kræver trækaflastning ?

Det enkle svar er: alle. Eller i hvert fald næsten alle. Overalt, hvor kabler udsættes for mekanisk påvirkning eller stress, uanset om det er ved træk, bøjning eller hyppige bevælgelser, så er trækaflastning virkelig vigtig.

Dog er det vigtigt at huske, at forskellige anvendelsesområder kræver forskellige løsninger. Vi har løsningerne til at imødegå netop dine udfordringer, og vi er klar til at hjælpe dig med rådgivning og support.

Du er velkommen til at kontakte os - og du finder vores telefonnummer og mail i højre side af skærmen her.

Vores forskruninger - alle med god trækaflastning

f%C3%B6rskruvningar-plast teaser

Læs mere og bestil

f%C3%B6rskruvningar-metall teaser

Læs mere og bestil

f%C3%B6rskruvningar-emc teaser

Læs mere og bestil

f%C3%B6rskruvningar-ex-atex teaser

Læs mere og bestil