Drift af bygninger og anlæg på en ressourcebesparende måde

LAPPs sjæl ligger i vores bygninger, anlæg og i alle medarbejderne. Her ses vores kultur og værdier i praksis – en familieorienteret, innovativ, resultatorienteret og kundeorienteret virksomhed, der påtager sig et ansvar for fremtiden.

Dette indebærer en forpligtelse til at designe, opføre og drive bygninger på en bæredygtig måde. Det betyder også, at vi identificerer de største energiforbrugskilder og efterfølgende optimerer forbruget. Ud over en effektiv ressourceudnyttelse har udledningen af skadelige stoffer en væsentlig indflydelse på den økologiske balance i et byggeri. LAPP har købt 100 procent grøn strøm i Tyskland siden 2019, suppleret med vores egen solcelleenergi og geotermiske energi.
De fleste LAPP-lokationer med vigtige produktionsanlæg er ISO 14001-certificerede, og salgsselskaberne følger efterhånden også trop. 20 af vores virksomheder i LA EMEA-regionen arbejder tæt sammen som en del af en ISO 50001-certificering Konsekvent kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001 sikrer LAPPs høje kvalitetsstandard, hvor produkter med høj pålidelighed og holdbarhed har højeste prioritet.
Dette forpligter vi os til med hensyn til infrastruktur og produktion:
-
Kontinuerlig reduktion af elforbruget i egne bygninger samt indkøb af grøn strøm (aktuelt primært i Tyskland) og brug af vedvarende energikilder på stedet enten ved nettilførsel eller produktion til egen brug i henhold til lovkrav.
-
Reduktion af produktionsspild gennem procesoptimering og integration af genanvendelseskoncepter for plast og kobber direkte i produktionen eller gennem tætte partnerskaber med genanvendelseseksperter.
-
Intensivt fremme af CO2-neutralitet i henhold til område 1 og 2 i drivhusgasprotokollen gennem bygningsrenovering og integrerede energiforbrugskoncepter.
Eksempel: LAPPs europæiske hovedkvarter i Stuttgart
Nye kontorer, konferencelokaler og et udstillingsrum dedikeret til virksomhedens historie blev etableret i LAPPs energioptimerede europæiske hovedkvarter på 9.000 kvadratmeter. Takket være jordvarme kombineret med solceller og grønt tag indeholder bygningen omkring 440 CO2-optimerede kontorarbejdspladser. Der er fokus på jordvarme, som leveres med strøm fra et solcelleanlæg. Også andre elementer understøtter CO2-balancen: automatiske persienner styret af sollys sikrer indendørstemperaturer, der reducerer brugen af klimaanlæg. En stort antal cykelstativer og ladestandere til elbiler giver incitament til mere miljøvenlig transport til arbejdspladsen. I august 2021 blev vores virksomhed udnævnt som "Cykelvenlig arbejdsgiver" af ADFC (det tyske cyklistforbund).