Fladkabel
ÖLFLEX® Fladkabler til elevatorer, kraner, kabelkæder og skinnesystemer finder du lagerført hos LAPP Danmark. Fladkablerne kan også anvendes i andre typer af applikationer, hvor der enten ikke er plads nok til et rundt kabel, eller hvor et rundt kabel ikke er fleksibelt nok.
- Køb direkte i webshoppen - log ind for at se dine priser i DKK
- Find det rigtige kabel med Kabelfinderen
- Gå til online kataloger og brochurer over kabler

Fladkabel er en del af den familie, vi også kalder elevatorkabel og krankabel. Her vil vi dog kigge nærmere på fladkablet.
Der findes 3 versioner af ÖLFLEX® fladkabler, nemlig ÖLFLEX® CRANE F, ÖLFLEX® CRANE CF og ÖLFLEX® LIFT F. Alle ÖLFLEX® fladkabler er UV- bestandige, kan
- anvendes til skinne/troley system,
- køre i kabelkæde og
- fastgøres i vores FKK kile-holder.
Der er to ting, der adskiller flad kablerne fra hinanden:
- ÖLFLEX® CRANE CF en skærmet udgave.
- ÖLFLEX® CRANE F og ÖLFLEX® CRANE CF et temperaturområde der går fra -25 °C til +90 °C, hvor ÖLFLEX® LIFT F går ned til -15 og op til + 70 °C.
Fladkabel på skinne eller trolley
Et skinne/trolley eller C-profil system er en skinne, der fastgjort over kablet, for eksempel i loftet. Her er der et antal vogne, som kablet er fastgjort til med en vis afstand.
På denne måde vil kablet være næsten helt strakt ud, når det er i yderste ende af skinnen, og modsat hænger det i pæne guirlander, når kablet er skubbet tilbage mod udgangspunktet.
Hos LAPP finder du skinnesystemer i både galvaniseret metal og rustfri stål til, som anvendes i både offshore- og fødevareindustrien.
Fladkabler og kabelkæder
Hvis du arbejder med kabelkæder, vil du sikkert normalt anvende runde kabler. Men står du i en situation, hvor du har brug for et kabel med en større dimension, så kan du med fordel anvende et fladkabel.
Det kan også være en god idé at tænke kabelkæde ind i løsningen, hvis det ikke er muligt at have noget hængende ned fra loftet. Der kan for eksempel være andre emner, der bevæger sig rundt i luften i fabrikshallen.
LAPP Sverige tilbyder et stort sortiment af kabelkæder i polyamid, stål og rustfri stål fra det kendte Tyske firma Kabelschlepp. Udover selve kabelkæden, hjælper vi gerne med at designe kabelkæden, da dette arbejde kræver en del erfaring.
Kabelforskruning til fladkabler

En unik forskruning til fladkabler til tæthedsklasse IP68 kan du også finde hos LAPP. Den kendte kabelforskruning SKINTOP® ST har fået en lillebror, der hedder SKINTOP® FLAT og er beregnet til fladkabler fra størrelse 3x11 mm op til 11X33 mm.
Den mindste er en M25, og den største er en M50.
Kabelforskruningen er lavet af forniklet messing. Både pakningsindsatsen i gummi og O-ringen er lavet af NBR. Til denne kabelforskruning fås tilhørende møtrikker.
Beregn den rette længde på fladkablet
LAPP tilbyder et lille program, hvor du kan beregne kablets længde, således at det vil komme til at hænge i de rigtige guirlander uden at blive overbelastet. Samtidig vil det også beregne det optimale antal kabelvogne til din installation.
Dette kan du få hjælp til ved at kontakte vores Sales Support. Telefonnummer og mail finder du til højre på denne side.
Lodret fastgørelse af fladkabler
Har du brug for en løsning til lodret fastgørelse af fladkabler (og for den sags skyld også rundkabler) i f.eks. en elevatorskakt, så tilbyder LAPP Danmark også en god løsning.
Vi kan tilbyde en såkaldt kabelklampe, som ved hjælp af en kile og kablets egenvægt aflaster kablet på en måde, så kablerne ikke går i stykker. På denne måde undgår du på en sikker måde fejl i elevatoren.
I Appendix T4 bagest i LAPP kataloget kan du finder vejledning til korrekt montering af elevatorkabler og krankabler. De samme monteringsvejledninger kan du finde under Tekniske dokumenter her på vores webside.
Har du brug for hjælp til at finde det rette fladkabel og tilbehør, eller ønsker du at afgive ordre, så kontakt os gerne. Du finder kontaktinformationer til Sales Support i højre side.