Webshop

Marinekabel og offshore kabel

Hos LAPP Danmark finder du marineklassificerede kabler til alle typer installationer i skibsfartøjer samt offshore kabler til havplatforme. Vores høje tekniske kompetencer og kvalificerede rådgivning sikrer, at du får det rigtige kabel til din applikation.

Fordele ved marinekabler og offshore kabler

  • Godkendt af de fleste klassificeringsorganer
  • Halogenfri
  • Gode brandegenskaber
  • UV-bestandige
  • EMC-skærmede varianter

Robuste og halogenfrie marinekabler med gode brandegenskaber

Kabler til applikationer til marinebrug, både til fartøjer og offshore, kendetegnes først og fremmest ved, at de er robuste, halogenfri og har rigtige gode brandegenskaber. For at sikre dette er kablerne godkendt af de store klassificeringsorganer som Den Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyds (GL) og Bureau Veritas (BV).

Offshore kabler har til forskel fra marinekabler en rigtig god modstandsevne over for den blanding af olie og slam, der fremkommer ved olieboring. Kablet er et såkaldt ”MUD resistant cable”.

Kabler til alle typer marine- og offshoreapplikationer

LAPP Danmark tilbyder et bredt sortiment af marine- og offshorekabler, som er testet og godkendt af de store klassificeringsorganer som f.eks. RFOU og BFOU.

De fleste kabler er flertrådige og kan installeres indendørs såvel som udendørs. I forhold til offshoreapplikationer er kablerne som regel MUD-resistente.

Sortimentet omfatter alle typer kabler, der kræves på et fartøj eller en offshoreplatform.  Dette hvad enten det gælder lavspænding, mellemspænding og EMC-skærm. Eksempler på disse kabler er: motor-, styrings- og forsyningskabler, parsnoede data- og instrumentkabler, busskabler, optofiber samt koblingskabler.

Ved installationer, hvor kablet skal kunne klare en brand i et vist tidsrum, findes der også brandresistente kabler.

Hos LAPP Danmark finder du også diverse tilbehør til dine marine og offshoreapplikationer, som f.eks. forskruninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.