Webshop

Togkabel

Togkabler, eller kabler til Rolling Stock, er en produktgruppe med ekstremt høje krav, når det gælder overholdelse af forskellige standarder, ydeevne og levetid.

LAPP Danmark tilbyder et sortiment af togkabler i høj kvalitet til føring både internt og eksternt til togvogne, S-tog, sporvogne og motorer.

Fordele ved togkabler

Her får du de vigtigste fordele ved togkabler fra LAPP:

  • Godkendt både nationalt og internationalt
  • Halogenfri
  • Gode brandegenskaber
  • Lille diameter, der sparer plads og vægt

Togkabler opfylder krav til brandegenskaber og temperaturbestandighed

Brandegenskaberne i togkabler er utroligt vigtige, da togene ofte har mange passagerer med eller fragter meget gods. Brandspredningen skal derfor reduceres, så hvis der skulle ske et uheld, og der udbryder brand, så kan branden slukkes, inden den breder sig. Således begrænses omfanget af ødelæggelserne mest muligt.

Nogle af de faktorer, der er af største vigtighed i forhold til togkabler er brandspredningsklassificering, røgtæthed og halogenfrihed samt at der er ikke udvikles andre gasser ved en eventuel brand.

I mange tilfælde er der også krav om, at kablerne skal kunne klare både høje og lave temperaturer.

Man stræber også efter, at kablerne skal have en lille diameter og kun må veje lidt, så der spares på pladsen og vægten. Dette har medført, at de fleste togkabler har isoleringsmateriale af krydsbundet polyolefin, der opfylder alle krav og er meget driftsikker.

Flere informationer om LAPPs togkabler

LAPP har de sidste år udviklet mange kabler og andet kabeltilbehør til anvendelse i tog og andre sporbundne køretøjer. ÖLFLEX® TRAIN togkabel er er et strøm- og kontrolkabel specielt udviklet til tog og sporbundne køretøjer. Dette kabel lever naturligvis også op til de høje standarder i denne sektor.

Du kan få et fint overblik over togkabler og andet kabeltilbehør på branchesiden om Tog.

Mere om togkabler

Udover LAPPs eget ÖLFLEX® TRAIN togkabel, har vi også andre kabler til sporbundne køretøjer i vores sortiment: Her følger enkelte eksempler på disse:

GKW-kabel – schweizisk standard

GKW er oprindeligt en schweizisk togstandard, som også har fundet anvendelse i resten af Europa. Sortimentet består af både enkelleder- og flerledere, med eller uden EMC skærm i spændingsområdet fra 0,5 til 6 KV.

I vores sortiment finder du blandt andet:

  • GKW
  • GKW R
  • 4 GKW
  • 9 GKW-AXplus

 Eksempler på togkabler af GKW-typen:

  • BETAtrans® 3 GKW 1.5 GRÅ


EN 50306 – tyndvæggede kabler

Vores sortiment af EN 50306 består af kabler med en tynd isolation i henhold til europæiske standarder. De fås både som enkelleder og flerleder samt med og uden EMC skærm. Spændingsklasse 500 V.

Eksempel på kabel af EN 50306-typen:

  • BETAflam® Engine flex EN 50306-4


EN 50264 – tykvæggede kabler

Tykvæggede kabler i henhold til de europæiske standarder. Kablerne fås både som enkelleder og flerleder samt med og uden EMC skærm. Spændingsklassen strækker sig fra 1,8 til 6 KV.

Eksempel på kabel af 50264-typen:

  • BETAflam® Engine flex EN 50264-3-1

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.