Webshop

Kabel til fly og landingsbane

Miljøet i lufthavne stiller store krav til det udstyr, der anvendes, for at garantere sikkerheden for både mennesker og de mekaniske dele. I LAPP Danmarks sortiment indgår både ladekabler til fly og kabler til landingslys. Alle kabler har en høj kvalitet, ligesom de overholder sikkerhedskravene.

Fordele ved kabler til fly og landingsbane

Der er flere fordele ved LAPPs kabler til både fly og lufthavnes landingsbaner. Her er et par stykker af dem:

  • Fleksible kabler - også ved lav temperatur.
  • Kablerne er bestandige overfor slid.
  • Kablerne er modstandsdygtige overfor de olier og kemikalier, der kan forekomme i et lufthavnsmiljø.

På denne side beskriver vi vores sortiment af specielle kabler til opladning af fly ved terminalerne samt kabler til belysning af landingsbaner.

Når det gælder installationer i lufthavnsbygninger og terminaler samt installationer til eksterne transportveje til f.eks. bagage, så henviser vi til vores sortiment af fleksible halogenfri ÖLFLEX®-kabler.

Ladekabel til fly – store sikkerhedskrav og lang levetid

Ladekabler er kendetegnet ved krav om fleksibilitet ved en lav temperatur, halogenfrihed, mekanisk styrke, og at de er olie- og kemikaliebestandige. LAPP Danmarks sortiment opfylder branchens høje krav og garanterer en sikker og pålidelig løsning.

Vi tilbyder også kabler, der er specielt beregnet til udlægning i kabelkæder. Vi kan også tilbyde kabler til systemer med ophængte kabler (festoon), der f.eks. udlægges under en passagerbro.

Når det gælder strømforsyning til og opladning af fly, anvendes forsyning med 400 Hz-kabler og 115 VAC. Alternativt anvendes 400 Hz 28 VDC til mindre fly og helikoptere. Forsyningen sker enten via dieseldrevne generatorer, som er mobile eller placeret tæt på flyet, eller fra transformatorer inden i bygninger.

Kablerne har ledere til kontrol over overvågning, og de fås med effekt på op til 120 KVA/350 A.

Eksempel på ladekabel:

  • BETAjet® 400 FRNC-deltaflex 3x (1x50/20 + 8x1)

Kabel til landingslys – modstandsdygtig overfor kemikalie- og hydraulikolie

Ved strømforsyning til lys til markering af taxibaner og landingsbaner anvendes et kabel, der er serieforbundet til transformatoren for hver lampe, og som normalt arbejder ved en spænding på 2 kV.

Kablet til landingslys er en EMC-skærmet enkelleder, normalt 1 x 6mm2 med kappe i polyetylen for at klare de kemikalier og hydrauliolier, der forekommer i en lufthavn. Afskærmningen af kablet giver en god person- og mekanisk beskyttelse og forhindrer, at flyledernes radiokommunikation forstyrres.

Eksempel på kabel til landingslys:

  • BETAlux® halogenfree 5KV 1x6 RM

Udover kabler til fly og landingsbaner, så har vi også andre kabler til transportsektoren, herunder ladekabler til elkøretøjer og hybridbiler, adr kabler til lastbiler og marinekabler / offshore kabler.

Vi handler kun med det bedste af det bedste. Når du vælger LAPP Danmark som din leverandør af kabler og elkomponenter, så er vi din garanti for produkter af høj kvalitet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.