Webshop

Adr kabel til lastbiler

I LAPPs brede sortiment af kabler indgår også kabler til vejtransport – herunder også adr kabler. Disse kabler er beregnet til at blive installeret i lastbiler og anhængere.

Lastbilkabler og anhængerkabler har specifikke farvekoder og er specielt beregnet til at modstå de svære forhold, der hersker på vores veje både i form af påvirkninger af vejr og vind samt i form af miljømæssige påvirkninger som f.eks. olier.

Fordele ved kabler til lastbiler og anhængere – herunder adr kabler

Fordelene ved kabler til lastbiler og anhængere:

  • ADR-godkendt til transport med farligt gods
  • UV-bestandigt
  • Bestandigt mod almindeligt forekommende olier og kemikalier
  • ETIM 5.0-klassificeret

Lastbilkabler – herunder adr kabler – klarer hårde påvirkninger

Den store og forskelligartede flåde af lastbiler, der kører rundt på Europas veje, har ofte brug for et kabel, som er udviklet til dette specielle formål. LAPP har gennem flere år udviklet den portefølje af adr kabler specielt velegnede til lastbiler og anhængere.

Når man kigger på de lastbiler og anhængere, som kører rundt, så skal de kabler, som er monteret både kunde klare sol, regn, kulde og varme, når man ser på de rent vejrmæssige påvirkninger. Samtidig skal kablerne også kunne klare de olier og andre kemikalier, som kommer i berøring med lastbilen.

Kablerne er desuden også godkendt til montering ved ADR-transporter, hvilket er transporter af farligt gods, hvor kravene til kablerne er endnu højere.

Herudover er alle vores adr kabler ETIM 5.0-klassificeret i henhold til automobilbranchens krav.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY – adr kabel

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY er et blødt og fleksibelt adr kabel til lastbiler. Både lederisolering og kappe er lavet af PVC.

Kablerne er ADR-godkendt og beregnet til fast installation. De fås i forskellige versioner afhængigt af ISO/DIN-farvestandarden.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y – adr kabel

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y er et blødt og fleksibelt adr kabel med PVC-lederisolering og en yderkappe af modstandskraftigt PUR. Den modstandskraftige PUR kappe klarer hydrolyse og mikrober bedre end PVC.

Kablerne er ADR-godkendte og beregnet til fast installation. De fås i forskellige varianter alt afhængigt af ISO/DIN-farvestandarden.

Dette adr kabel er yders slagfast, også når det er meget koldt. Kablet anvendes ofte til køretøjer, som transporterer kemikalier. Det ses også ofte anvendt på slamsugere. Kablet er UV-bestandigt og kan med fordel anvendes på landbrugsmaskiner også.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN – adr kabel

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN er et blødt, fleksibelt twin-batterikabel med lederisolering og yderkappe i PVC. Kablerne er ADR-godkendt og beregnet til fast installation. Lederne er nemme at bryde, især ved tilslutning.

Twin-designet giver en betydeligt renere og mere praktisk installation specielt i økonomisk øjemed, hvis man sammenligner det med at skulle installere to enkelledere.

Rigtigt mange trailere har en akkumulator ombord, som skal lades fra tid til anden. Netop dette egner ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN sig specielt godt til.

Det kan også være, at du har behov for spiralkabler til din lastbil. Her kan du få dit eget kundetilpassede spiralkabel, som vi fremstiller specielt til dig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.