Webshop

Kabeltyper til PROFINET

Hvilken kabeltype skal du vælge i dit PROFINET-netværk?

PROFINET

Vejledningen til PROFINET specificerer opbygningen samt de mekaniske og elektriske egenskaber af kobberkabler, kobberhybridkabler og fiberoptiske kabler, der kan anvendes i PROFINET-netværk.

Afhængig af kabeltype omfatter dette også krav vedrørende

  • Kabelmærkning
  • Lederfarver
  • Afskærmningstype
  • Kappefarve
  • Modstandsværdier
  • Dæmpningsværdier
  • Frekvensområder
  • Temperaturmodstand
  • Flammehæmning og meget mere.

Hvilke kabler passer til PROFINET?

Fire kabeltyper er defineret for kobberkabler, for både 2- og 4-par kabler.

Krav til kobberkabler (kun signaltransmission) i korte træk:

Kabeltyp Installation Leder Design
Typ A Til fast installation

Ingen bevægelse efter montering

Solid leder 2-par: AWG22/1

4-par: min. AWG23/1

Typ B Til fleksibel installation

Lejlighedsvis bøjning af kablet efter installation

Fleksibel flertrådet leder, 7-leder 2-par: AWG22/7

4-par: min. AWG23/7

Typ C Til specielle anvendelser
F.eks. til brug i kabelkæder eller applikationer under torsionsbelastning 
Massiv ledning eller fleksibel flertrådet leder, op til 19-ledere 2-par: AWG22/1 … 19

4-par: min. AWG24/1 … 19

Typ R Til robotteknologi Massiv ledning eller fleksibel flertrådet leder, op til 19-ledere 2-par: AWG22/1 … 19

 
Ud over det symmetriske kabeldesign tillader PROFINET også hybridkabeldesign (type B og C) som vores ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID (type B). Hybridkabler indeholder kerner til signaltransmission og strømforsyning.


Fast Connect til PROFINET

Mange af vores PROFINET-datakabler har en "Fast Connect"-struktur med en speciel indvendig kappe og en kryds-adskiller i stedet for skærmede kernepar (identificeres med FC i produktnavnet). Det betyder, at der ved samling af datakablet med et passende stik ikke er behov for ellers kompliceret fjernelse af parskærmningen.

Et Fast Connect-system er en holistisk løsning, fra kablet til stikløsningen til det rigtige værktøj.

Med FC-produkter sparer du op til 50 % af tiden, når du samler dit datakabel. Det lyder ikke bare godt – det er godt.


Alt i det grønne?

Farven på den ydre kappe af PROFINET-kabler er fast og er en ret tydelig identifikationssærpræg (i hvert fald for type A og type B kabler): Grøn RAL6018. Det er altid det foretrukne valg for type C og type R.

Vores seneste PROFINET kabler