Webshop

Stik til PROFINET

Hvilke stik er egnede til PROFINET?

PROFINET

PROFINET-vejledningen specificerer forskellige stiktyper til tilslutningsteknologien – både til kabling i beskyttede områder som i kontrolskabet, hvor der kræves en lavere beskyttelsesgrad, og til kabling i marken med mere krævende krav til smuds- og fugtbestandige stik.

Der er etableret to standarder for kobberstik med hensyn til datatransmission fra industrielt Ethernet i PROFINET-systemet – RJ45 og M12.

Kravene til stik til kobberkabler i korte træk:

Egnede stik til PROFINET kabler

 

Stiktype Stikkontaktklasse Beskyttelsesklassificering Stikflade Overførselshastighed
RJ45 Til beskyttede området IP20 Til 2 og 4-par kabler Op til 100 Mbit/s
Op til 10 Gbit/s
M12 D-kodet Til feltapplikationer IP67 Til 2-par kabler Op til 100 Mbit/s
M12 X-kodet Til feltapplikationer IP67 Til 4-par kabler Op til 10 Gbit/s


Med hensyn til konfigurerbare stikkontakter bør hovedfokus være på at sikre, at tilslutningsprocessen er så let som muligt og udføres uden brug af specialværktøj.

Derudover skal stikforbindelserne kunne tilsluttes så mange kabler som muligt. Det betyder, at de dækker et bredt spektrum af ledertværsnit og -diametre, lederkappe og udvendige kabeldiametre.

Vores PROFINET stik