Webshop

PROFINET – udvikling og standardisering

PROFINET

Det industrielle Ethernet-system PROFINET er udviklet af Siemens AG sammen med PROFIBUS & PROFINET User Organization (PNO). LAPP spiller også en rolle i de respektive arbejdsgrupper.

PROFINET-systemet er specificeret internationalt i IEC 61918 "Industrielle kommunikationsnetværk i industrilokaler" til kabling inden for og mellem automationsøer og/eller produktionsøer.

Den specifikke infrastruktur for PROFINET kablings- og tilslutningsløsninger er igen standardiseret i IEC 61784-5-3. Dette gælder for kobberbaserede og fiberoptiske transmissionsmedier og trådløs transmission. "PROFINETs retningslinjer for kabling og sammenkoblingsteknologi" er oprettet af en arbejdsgruppe inden for PNO. Denne retningslinje afspejler IEC 61784-5-3.

Hvilke fordele tilbyder PROFINET?

PROFINET kombinerer fordelene ved mange andre protokolstandarder:

  • 100% Ethernet-kompatibilitet
  • Fleksibilitet med hensyn til funktionalitet takket være det modulære design i henhold til overensstemmelsesklasser
  • Indbyrdes kompabilitet af PROFINET-kompatible komponenter takket være standardisering
  • Systemer, der nemt kan udvides
  • Nem integration af Fieldbus-systemer
  • Højt tilgængelige systemer
  • Lavt vedligeholdelsesbehov af netværket
  • Gennemprøvede sikkerheds- og diagnostiske koncepter
  • Skalerbar realtidskommunikation
  • Komponenter med certificering garanterer et højt niveau af systempålidelighed.

Hvilke PROFINET varianter er tilgængelige?

Det mest foretrukne PROFINET-system er PROFINET IO (input/output) fra 2006. PROFINET IO-kommunikationssystemet er modulopbygget og kan opsættes i forskellige varianter. Det varierende omfang af funktioner gør det muligt at designe et virksomhedsnetværk på en række forskellige måder. Da ethvert automatiseringssystem stiller sine egne krav til datatransmission, beslutter systemoperatøren, hvilken funktionalitet der kræves ud fra såkaldte Conformance classes.


Hvilke forskellige Conformance classes tilbyder PROFINET?

De mulige applikationer er opdelt i fire Conformance classes, som f.eks. bestemmer de enhedstyper, der skal bruges (kontrollør, enhed, supervisor), det anvendte transmissionsmedium og typen af kommunikation. Dette sikrer, at komponenterne i en klasse altid er kompatible og opfylder de nødvendige krav. En klasse supplerer det funktionelle omfang af klassen nedenfor med andre funktionaliteter.

Når du vælger dine komponenter, skal du sørge for, at de matcher den Conformance class, du har valgt til dit automatiseringssystem.


Et overblik af Conformance classes:

Conformance class Anvendt transmissionsmedium Typisk anvendelsesmuligheder Eksempler på funktionsomfang
CC-A Kobberleder

Fiberoptiske kabler

Trådløs

Til infrastrukturnetværk og bygningsautomatisering Cyklisk realtidskommunikation via RT

Acyklisk kommunikation via TCP/IP

CC-B Kobberledere og fiberoptiske kabler Til fabriks- og procesautomatisering LLDP-kvarterdetektion

Netværksdiagnostik via SNMP

Redundant kommunikation gennem IO-kontrollørere

CC-C Kobberledere og fiberoptiske kabler Til bevægelsescontrolapplikationer ISO-synkron kommunikation via IRT til klokkesynkronisering

Båndbreddereservation

CC-D Kobberledere og fiberoptiske kabler Til forskellige anvendelser Omfang af funktioner svarende til CC-C, men handlinger udføres ved hjælp af tidsfølsomme netværksstandarder (TSN)

Se tekniske data og bestil direkte i vores webshop