Industriel kommunikation til Ethernet-baseret sensorproduktion

Inden industriel kommunikation er sensorer første datakilde. Datakommunikation fra sensorer kan bruge mange forskellige protokoller og kommunikationsstandarder. Den senere tid har flere og flere sensorproducenter taget Industrielt Ethernet i brug til kommunikationen.
Da der er så mange forskellige Ethernet-standardarder, er det vigtigt, at du vælger det rigtige Ethernet-kabel. Der skal også tages hensyn til specifikke krav til fleksibilitet, kemikaliebestandighed, materialegenskaber, CPR eller godkendelser.
Single Pair Ethernet, den nyeste standard på markedet, kan være den perfekte løsning på fremtidens sensorkommunikation.
Dine udfordringer – vores løsninger
- Protokoluafhængig produktportefølje
- Egen fabrik til industrielle Ethernet-kabler
- Bredt udvalg af katalogprodukter tilgængelige
- God tilgængelighed og hurtige leverancer
- Internationale standarder og godkendelser
- Kabelløsninger for Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabler for alle typer bevægelige applikationer.
Vi har løsninger til din branche
Tilkoblingsløsninger er vores specialitet
Ethernetkabler
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
Sensorkabler
Single Pair Ethernet-kabler
Stik til installation på pladsen