Industriel kommunikation til installatører og systemintegratorer

Industriel kommunikation er en vigtig del i datanetværket, som installeres af installatører og systemintegratorer. De sørger for, at alle dele af netværket er klart til at blive sluttet til, og de kan fuldføre tilkoblingen af hele systemet.
Selve systemet kan bestå af forskellige protokoller, standarder, længder og applikationer, som stiller specifikke krav. Ofte må kabeltilslutningen klippes og konnekteres på pladsen.
Tilsvarende arbejde på forskellige tidspunkter udføres af MRO-selskaber og afdelinger. De udfører planlagte, og om nødvendigt, også uplanlagte reparationer af beskadigede dele. De skal ofte være hurtige og bruge de rigtige og pålidelige komponenter.
Dine udfordringer – vores løsninger
- One-stop shop for kabler, stik, forskuninger, kabelgennemføringer, kabelafruller og logistikløsninger
- Lille mindste ordremængde, inkluderet tilpassede længder
- Færdigt bestykkede kabler – ÖLFLEX® CONNECT
- Protokoluafhængig
- Bredt udvalg af katalogprodukter som er tilgængelige
- Produkter med CPR Ydeevnedeklaration (DoP)
- Webshop
- God tilgængelighed og hurtige leverancer.
Vi har løsninger til din branche
Tilkoblingsløsninger er vores specialitet
Ethernetkabler
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Ethernet Patchkabler
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Stik til installation på pladsen
Industrielle switches
Sensorkabler
Værktøj