Ethernet kommunikation i kabelkæden

I industrielle applikationer er lineære vandrette eller lodrette bevægelser ofte til stede. En typisk applikation er, at et Ethernet kabel er installeret i en kabelkæde sammen med andre kabler og slanger. Kablet skal tåle hyppig bøjning, acceleration og fysisk kontakt med andre dele i kæden.
Ethernet kablet til en sådan applikation skal tilvejebringe visse egenskaber såsom lille bøjningsradius, stort antal bøjningscyklusser, acceleration og slidstyrke. På grund af begrænset plads inde i kabelkæden kan EMC være en anden vigtig egenskab. Især til højere bithastighedsklasser, f.eks. cat. 6a eller højere, kan hyppig bøjning være en stor udfordring for kabeldesignet.
Særlige krav
- Kablerne skal kunne tilsluttes, så de kan udskiftes hurtigt og let i tilfælde af vedligeholdelse. EPIC® DATA stik kan perfekt bruges til dette.
- På grund af vibrationer og snavs på maskinen bruges kabelkædekompatible patchkabler med indstøbte stik til at sikre en høj forsegling med beskyttelsesklasse IP67.
- Andre stik, som f.eks. Sensor- eller aktuatorkabler, har også beskyttelsesklasse IP67.
Produktinnovationer
Flere produkter
Til kommunikation fra maskinekontrolskab til maskine
- EPIC® DATA M12 D (gennemføring til styreskabshus)
- EPIC® DATA M12D stik
- ETHERLINE® FD (M12 til åben ende)