Kommunikation i produktionsprocesser

Sammenkoblede produktionsprocesser ofte arrangeret i et lineært mønster. Dette Det betyder, at forskellige komponenter er forbundet i serie efter hinanden (daisy chain).
Den første komponent er normalt styreenheden i switch skabet, hvorfra Ethernet kablet føres til de decentrale I / O-systemer samt sensorer og aktuatorer langs systemet.
Ethernet kabler og kabeltilbehør til denne applikation skal opfylde specifikke krav. De kan installeres i både beskyttede og ikke-beskyttede områder. De skal muligvis være modstandsdygtige over for rengøringsmidler i fødevareforarbejdning, forskellige slags olier i metalindustrien eller høje / lave temperaturer.
LAPP har udviklet en bred portefølje af Ethernet kabler og tilbehør til alle former for industrielle applikationer. Vores eksperter er klar til at støtte dig i det rigtige produktvalg til netop din applikation.
Særlige krav
- Forbindelsen fra PLC i kontrolskabet til I / O-systemerne i fielden skabes ved hjælp af kobberbaserede ETHERLINE® kabler eller patchkabler.
- I fielden sker den decentrale forbindelse ved sensoren eller aktuatoren via M12-stik. Disse har beskyttelsesklasse IP67.
Produktinnovationer
Flere produkter
Til kommunikation fra kontrolskabet til det decentrale I/O system, sensor eller aktuator
- EPIC® DATA RJ45 (i kontrolskabet)
- ETHERLINE® TRAY (til forbindelsen fra kontrolskab til det første decentrale I/O system eller drev)
- EPIC® DATA M12 stik (til forbindelse til det første decentrale I/O system eller den første aktuator i fielden)
- ETHERLINE® patchcord M12 / M12 (til forbindelse mellem to decentrale I/O systemer eller to aktuatorer i fielden)
- UNITRONIC® SENSOR kabler (til forbindelsen fra det decentrale I/O system til sensorer i fielden)