Industriel kommunikation til bilindustrien

Bilindustrien er en af de mest automatiserede brancher. Alle processer skal overvåges grundigt, fordi en lille fejl kan have fatale konsekvenser.
Derfor er de fleste komponenter strengt kontrolleret af den enkelte bilproducent. Lister over godkendte leverandører og komponenter skal følges af alle maskinleverandører. PROFINET er den mest almindelige kommunikationsstandard for europæiske bilproducenter.
Hver produktionslinje består af forskellige maskiner, udstyr og værktøj. Hver applikation har specifikke behov angående datakabler, som maksimale datahastigheder, temperaturmodstand, EMC, bøje- og vridningsmodstand eller mekanisk og kemisk modstand.
Dine udfordringer – vores løsninger
- PROFINET-kabler, produceret på vores egen fabrik, er godkendt til brug i bilindustrien
- Bredt udvalg af PROFINET-komponenter inkluderet fiberoptik
- Vores applikationsekspert for bilindustrien kan give dig råd om de godkendte produkter
- Bredt udvalg af katalogkomponenter
- Internationale standarder og godkendelser
- Kabelløsninger til Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabler til alle typer bevægelige applikationer
- God tilgængelighed og hurtige leverancer.
Vi har løsninger til din branche
Tilkoblingsløsninger er vores specialitet
Ethernetkabler
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Ethernet Patchkabler
Fiberoptiske kabler
Stik til installation på pladsen
Industrielle switches