Ethernet kommunikation i maskinen

I maskiner findes en række forskellige applikationer til Ethernet-kommunikation. I de fleste tilfælde er det kommunikationen mellem maskinens styreenhed og sensorer / aktuatorer i maskinen.
Produkter, der anvendes i maskinen, skal være egnet til det miljø, maskinen befinder sig i. Der er alle slags applikationer inklusive fast / fleksibel / meget fleksibel, beskyttede / ubeskyttede, fra Cat.5 op til Cat.7A, baseret på PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP, i olieholdige omgivelser, ofte rengjorte omgivelser i fødevareindustrien, stik RJ45, M8, M12 med forskellige beskyttelsesklasser fra IP20 op til IP68 o.s.v.
Hver applikation inde i maskinen kan skabe forskellige krav til kabeltypen. Alt skal overvejes for at sikre uafbrudt dataoverførsel og lang servicecyklus for forbindelsen.
Kontakt vores eksperter for hjælpe til at vælge de korrekte produkter til netop din applikation.
Særlige krav
- Formonterede patchkabler med RJ45-stik i kontrolskabet og ved tilslutning til maskinen. Beskyttelsesklasse IP20.
- Formonterede patchkabler med M8 / M12-stik og kabler med PUR- eller TPE-kappe til ubeskyttede applikationer uden for skabet.
- Formonterede patchkabler med M8 / M12-stik og kabler med PUR- eller TPE-kappe til ubeskyttede applikationer uden for skabet.
- Unmanaged eller Managed Switches - Managed switches kan bruges til at oprette redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner.
- Ethernet kabler i metermål baseret på PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP til faste / fleksible / meget fleksible applikationer med forskellige kappematerialer / -typer baseret på applikationens specifikationskrav.
- Sensorkabler i metermål til fleksible / meget fleksible applikationer, og til forbindelse mellem sensorer og aktuatorer.
Produktinnovationer
Flere produkter
Til kommunikation fra maskinkontrolskab til maskine:
Til kommunikation inde i maskinkontrolskabet:
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 to RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR til at forbinde sensorer med decentraliserede remote I/O
Til kommunikation fra maskinkontrolskabet til hovedskabet: