Kommunikation i bygning og kontorer

Bygnings- eller kontornetværket forbinder computere, servere og bygninger med hinanden og med Internettet.
Ethernet kabler og Ethernet patchkabler, der bruges i disse applikationer, kræves ofte at være halogenfrie, flammehæmmende og CPR-certificerede, så de ikke bringer menneskeliv i fare i tilfælde af brand i bygningen.
Til forbindelsen mellem bygningerne sikrer fiberoptiske kabler dataoverførsel den højeste hastighed.
Særlige krav
- Kobberholdige ETHERLINE® LAN-kabler bruges til afstande op til 100 m.
- Fiberoptiske kabler bruges over længere afstande til forbindelsen mellem to bygninger eller inde i bygninger. Forskellige stik, såsom SC-stikket, anvendes til fiberoptisk datatransmission.
- HITRONIC® breakout-kabler bruges til kabler i bygningen.
- HITRONIC® udendørs kabler bruges til ekstern kabelføring og kabelføring mellem bygninger. De permanent installerede kabler er forbundet til splejsekasser fra HITRONIC® SBX-serien.
- HITRONIC® fiberoptiske patchkabler bruges ved splejsningsbokse til at forbinde enhederne.
- ETHERLINE® LAN-kabler i kategori Cat.7 eller højere bruges til kontorledninger og er permanent installerede i bygningen.
- RJ45-stikket bruges til kobberbaseret datatransmission.
- LAN CAT.6A Patchkabler bruges i kontormiljøer.
Produktinnovationer
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler
- HITRONIC® SBX industriel splicebox
Flere produkter
Til kommunikation fra hovedskab til kontoret
Til kommunikation inde i bygningen
- HITRONIC® breakout kabel
- HITRONIC® SBX industriel splicebox
- HITRONIC® patchkabel
Til kommunikation fra kontoret til Internettet