Ethernet kommunikation i kontrolskabet

Det primære kontrolskab er den centrale kontrolenhed i hele systemet. Det forbinder kontorniveauet med produktionsniveauet, samtidig med at det forbinder de forskellige enheder i produktionslinien med hinanden.
På den ene side er forholdene inde i kabinettet godt kontrolleret og uden temperatur, kemisk eller mekanisk belastning. På den anden side er der den største efterspørgsel efter datahastighed og pålidelighed, der kolliderer med EMC-hændelser. Optimal afskærmning af kablet til denne anvendelse er en nøgle til pålidelig forbindelse. Ufuldkommen samling af stikket kan forårsage højere dæmpninger og uforudsigelige datakorruptioner.
Seneste trends viser en stigende efterspørgsel efter halogenfrie komponenter, som også påvirker det materiale, der anvendes til Ethernet-patchkabler inde i kontrolskabet.
Alle ovenstående krav blev afvejet i vores produktvalg til denne applikation.
Særlige krav
- Ethernet kabler, der kommer ind i skabet, afsluttes via RJ45-dataforbindelsesstik.
- Patchkabler formonteret meed RJ45-dataforbindelser i kontrolskabet til tilslutning af PLC til drevsystemet, decentral I/O-system, HMI, Wifi, router osv. Beskyttelsesklasse IP20.
- Unmanaged eller Managed Switches - Managed switches kan bruges til at oprette redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner.
- Firewall til sikkerhed og netværksadskillelse via NAT (Network Address Translation). Tillader adgangsbegrænsning fra resten af virksomhedens netværket.
Produktinnovationer
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A Patchkabler
- HITRONIC® SBX industriel splicebox
Flere produkter
Til kommunikation fra det primære kontrolskab til maskinkontrolskab:
Til kommunikation fra det primære kontrolskab til kontoret:
- ETHERLINE® ACCESS NAT Router
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 til RJ45)
- DIN Rail adapter
- ETHERLINE® LAN kabel
Til kommunikation inde i det primære kontrolskab: