Kommunikation mellem kontrolskabe

I almindelige produktionslinjer er forskellige kontrolskabe og maskiner koblet sammen via hovedkontrolskabet, eller de er koblet sammen indbyrdes afhængigt af den anvendte topologi. Pålidelig Ethernet-kommunikation mellem disse enheder sikrer korrekt funktionalitet i hele produktionslinjen. Potentielle fejl i en linje kan stoppe hele produktionen.
Til disse forbindelser anvendes Tray eller industrielle Ethernet-kabler. De afsluttes med RJ45-stik, der kan monteres i fielden og tilsluttes managed eller unmanaged switches.
Ethernet-kabler, der anvendes til dette formål, skal være egnede til installation i kabelbakke (f.eks. flammehæmmende, halogenfri, CPR-klassificeret, UL-tray klassificeret). De skal også kunne klare at installeres i produktionsområder med store udfordringer som for eksempel temperatursvingninger, kemiske og mekaniske påvirkninger eller elektromagnetiske forstyrrelser.
Særlige krav
- Kabel i kabelbakker til brug i USA og testet af Underwriter Laboratories (USA) som PLTC (power limited tray cable eller - strømbegrænset kabel til bakke) eller til åbne kabelbakker som PLTC-ER (power limited tray cable exposed run eller - strømbegrænset kabel til bakke med eksponeret løb).
- Kabel i metermål til installation i kabelbakken.
- Field-monterbar RJ45-dataforbindelse med IP20-beskyttelsesklasse i kontrolskabe.
- Stik uden for kontrolkabinettet har beskyttelsesklasse IP67.
- Managed switches kan bruges til opsætning af redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner.
- SKINTOP® forskruninger og DIX-M automatiseringsindsatser kan bruges til korrekt forsegling af kabelindføring i skabe / maskiner
Produktinnovationer
Flere produkter
Til kommunikation fra kontrolskabet til hovedskabet: